e-spool® standaard en HD-opties

e-spool® standaard en HD-opties
  • Flexibele energietoevoer - geleiding van verschillende media in één systeem
  • Flexibel gebruik - energietoevoer in elke richting is mogelijk
  • Kostenbesparend - twisterband maakt roterende beweging mogelijk
  • Ruimtebesparend - kabelrups intrekbaar tot een compacte eenheid
  • Geen treksterkte op de kabels
  • Kabels kunnen naderhand worden toegevoegd of gewijzigd
  • iF Product Design Award 2013

FAQ - frequently asked questions (veel gestelde vragen)

  • e-spool flex en e-spool SPC met handmatige verlenging wanneer slechts één kabel zeer langzaam of handmatig moet worden geleid.
  • De theatre e-spool in overhead toepassingen in openbare ruimtes
  • Alle andere e-spool veerkabelhaspels moeten worden gekozen afhankelijk van de uittreklengte en het vulvolume / de kabeldiameter
  • e-spool flex met 10.000 bewegingen
  • e-spool standard met 70.000 cycli
  • e-spool HD met 40.000 cycli
  • Theatre e-spool met 40.000 cycli
  • Waar mogelijk moeten kabels met een TPE-buitenmantel worden gebruikt voor niet-afgeschermde kabels.
  • Afgeschermde kabels moeten worden gekozen uit het CFROBOT-assortiment.
  • Alle kabels moeten een buitendiameter hebben van < 17mm.
  • De maximale buigradii van 44 mm in de binnenradius en 77 mm in de buitenradius moeten worden aangehouden.

Technische gegevens

Snelheid v Max. 1 m/s
Versnelling a max. 1 m/s²
Laterale snelheid Max. 1 m/s
Laterale versnellingMax. 1 m/s2 (radiaal) / 0,25m/s2 (axiaal)
Temperatuurbereik0 - 70°C / HD-opties: 0 - 80°C

e-spool standaard - optie met twisterband

Artikelnr. Lengte [mm]Gewicht [kg]Vulgewicht verticaal [kg/m]
SP1.400.4000.01.L.0 400013,51
SP1.400.4000.01.R.0 400013,51
SP1.600.4000.03.L.0 4000331
SP1.600.4000.03.R.0 4000331
SP1.700.7000.03.L.0 7.000381
SP1.700.7000.03.R.0 7.000381
SP1.850.14000.03.L.0 14000481
SP1.850.14000.03.R.0 14000481

e-spool standaard - optie met twee twisterband

Artikelnr. Lengte [mm]Gewicht [kg]Vulgewicht verticaal [kg/m]
SP2.600.4000.03.L.04000401
SP2.600.4000.03.R.0 4000401
SP2.700.7000.03.L.07.000451
SP2.700.7000.03.R.0 7.000 451
SP2.850.14000.03.L.0 14000 551
SP2.850.14000.03.R.0 14000 551

e-spool HD - optie met twisterband

Artikelnr. Lengte [mm]Gewicht [kg]Vulgewicht verticaal [kg/m]
SPHD1.400.4000.01.L.0400017,21
SPHD1.400.4000.01.R.04000 17,21
SPHD1.600.4000.03.L.04000521
SPHD1.600.4000.03.R.0 4000521
SPHD1.850.14000.03.L.0 14000671
SPHD1.850.14000.03.R.0 14000671
SPHD1.700.7000.03.L.07.00056.51
SPHD1.700.7000.03.R.0 7.00056.51
SPHD1.700.7000.04.L.0 7.000762
SPHD1.700.7000.04.R.0 7.000762
SPHD1.850.14000.04.L.0140001352
SPHD1.850.14000.04.R.0140001352
SPHD1.1050.21000.04.L.0210001451
SPHD1.1050.21000.04.R.0210001451

e-spool HD - optie met twee twisterband

Artikelnr. Lengte [mm]Gewicht [kg]Vulgewicht verticaal [kg/m]
SPHD2.600.4000.03.L.0 4000591
SPHD2.600.4000.03.R.0 4000591
SPHD2.700.7000.03.L.0 7.000641
SPHD2.700.7000.03.R.0 7.000641
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 741
SPHD2.850.14000.03.R.0 14000741
SPHD2.700.7000.04.L.07.000842
SPHD2.700.7000.04.R.07.000842
SPHD2.850.14000.04.L.0 140001432
SPHD2.850.14000.04.R.0 140001432

Vulrichtlijnen voor de e-spool

Montage-instructies

e-spool assemblage-instructies

Documentatie - montagehandleiding

Echte voorbeelden uit de praktijk

Mobiele windmachine

Opwikkelsysteem met e-spool

e-spool toepassingen

  • Buitentoepassingen
  • e-spool toepassingen die overhead worden bediend in de openbare ruimte (tribunes, podia, etc.)

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop