Krachtige kabelrupsen voor het podium

Energiekettingsystemen zorgen voor een veilige kabelgeleiding in de podiumtechniek van Waagner-Biro

Profiel

  • Wat was er nodig? E4.32-serie energievoorziening, e-spool®, opvouwbare kabelrups®
  • Vereisten: In de podiumtechniek worden hoge lasten verplaatst die een hoge stabiliteit van de ketting vereisen. Er zijn visueel onopvallende en geluidsarme systemen nodig, die meestal maar een kleine installatieruimte mogen innemen. Bovendien moet het systeem eenvoudig te installeren zijn, weinig onderhoud vergen en een maximale levensduur hebben.
  • Sector: Podiumtechniek
  • Succes voor de klant: De E4.32 is licht van gewicht en slijtvast. stop-dog en de rolgeluiden worden gedempt en zijn daardoor stil. De e-spool® is een stil en uiterst compact alternatief voor kabeltrommels. En onze opvouwbare kabelrups® is ook uiterst compact, onopvallend en stil.
Podiumtechniek met kabelrupsen

Probleem

Oplossing

e-spool
e-spool
Theater- en podiumtechniek
Podiumtechniek met e-spool

De optimale kettingoplossing voor elk project

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Mark van de Waal

Marketing Manager

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop