Verander van taal :

Paden tot 25 m & meer - met motor
De gemotoriseerde e-spool® voor lange uitschuiflengtes tot 25 m (50 m in projectfase).
Typische toepassingsgebieden: Theater- en podiumtoepassingen, (binnenhuis)kraan, maritiem, scheepsbouw
Nul serie*
tot 50 m (standaard 25 m) uitschuiflengte
*Dit product bevindt zich momenteel in de introductiefase van serieproductie (proefserie). We nemen graag uw ideeën uit alle industrieën over - van houtbewerkingsmachines en werktuigmachines tot cleanroomtoepassingen - neem contact met ons op.
Vanwege de speciale mechanische spanning in een e-spool® raden we aan onze chainflex® kabel te gebruiken. We raden ook aan om de volgende vulregels in acht te nemen:
1. kabels mogen alleen naast elkaar in de lineaire ketting worden gelegd - leg nooit meerdere kabels op elkaar!
2. chainflex® kabels met een TPE-buitenmantel moeten zoveel mogelijk worden gebruikt voor niet-afgeschermde kabels.
3. afgeschermde kabels moeten uit de kabelfamilie Chainflex® CFROBOT komen.
4. De maximale buigradius van de gebruikte twisterband moet in acht worden genomen.
5. gebruik indien mogelijk afscheiders om kabels te beschermen tegen vlamoverslag en schuren. Voor een optimaal gebruik van de binnenruimte moeten de scheidingselementen om en om in opeenvolgende segmenten worden aangebracht.
6. Leg de kabels gesorteerd op diameter of buigradius - leg dunne, kleine kabels naar binnen en grotere kabels naar buiten.
7. Ontlast beide uiteinden van de kabel. De kabelknoop mag niet in de richting van de ketting worden aangebracht.
8. De kabels moeten zodanig in de twisterband worden gelegd dat ze zowel naar buiten als naar binnen enige vrije ruimte ten opzichte van de draaias hebben.
Installatie-instructies
In het geval van een horizontaal lopende toepassing moet een glad oppervlak worden voorzien waarop de energieketting kan rijden.
Montageinstructies

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur