Verander van taal :
De integratie van IIoT in industriële processen vereenvoudigt conditiebewaking en voorspellend onderhoud. Met ons nieuwe product gaan we verder in de richting van Industry 4.0. Op sensor gebaseerde informatie stelt ons in staat om een exacte uitspraak te doen over de verwachte levensduur van de producten. Stilstandtijden kunnen worden verkort en de productie-efficiëntie verhoogd. We ontwikkelen onze producten voortdurend om nauwkeurige onderhoudsplanning mogelijk te maken en altijd nauwkeurige informatie over de toestand van het systeem te kunnen bieden.

PLAATSHOUDER voor afbeelding – wordt momenteel gemaakt
Bij onderhoud telt elke minuut – en bij sensorsystemen is het niet altijd meteen duidelijk of een daadwerkelijke krachtgrens is overschreden of dat een kabelstoring de waarschuwing veroorzaakt. De nieuwe generatie van de beproefde krachtsensor met rekstrookjes biedt een extra diagnostisch niveau bij het monitoren van krachten: de sensor kan nu kabelbreuken en contactstoringen in de aangesloten kabel detecteren, wat het opsporen van storingen aanzienlijk vergemakkelijkt. Dit bespaart tijd en moeite bij het stellen van diagnoses, verkort stilstandstijd en verhoogt de beschikbaarheid van het systeem.
De nieuwe generatie sensoren blijft praktisch: ze is compatibel met bestaande i.Sense-systemen en kan via een firmware-update in bestaande installaties worden geïntegreerd. Bovendien levert igus de sensor als installatieset, inclusief kabel, blindplug en bevestigingsmateriaal, zodat de montage snel kan worden voltooid.
Een uitgebreid overzicht van de geschikte sensortechnologie – de EC.P-systeem voor het bewaken van duw/trekkracht – vindt u hier.

In het dagelijks leven mislukken veel meetopdrachten niet vanwege de sensortechnologie, maar vanwege de inspanning die ermee gemoeid is: het monteren, bekabelen, van stroom voorzien en aansluiten van apparaten – en uiteindelijk ontbreekt er dan toch nog iets.
De i.Cee²-meetkoffer (ontwerpstudie) hanteert daarom een eenvoudige aanpak: een geïntegreerd meetplatform in een draagbare industriële koffer. Open de behuizing, sluit de sensor aan en start de meting.
Hierdoor kunnen meetgegevens direct op machines, installaties of proefopstellingen worden geregistreerd en ter plaatse worden geëvalueerd – zonder vaste installatie en zonder langdurige voorbereiding. Als je meetcampagnes sneller wilt opzetten en resultaten wilt verkrijgen op de plek waar de gegevens worden gegenereerd, vind je op de detailpagina alle informatie en de mogelijkheid om je aan te melden als bètatester.

Robotprogramma’s kunnen perfect verlopen – en toch heeft het dress pack eronder te lijden: schokkerige bewegingen, ongunstige versnellingen of overbelasting blijven tijdens het gebruik vaak onopgemerkt, totdat er slijtage optreedt of stilstandstijd optreedt.
De TR.P-meetopstelling (ontwerpstudie) maakt het mogelijk deze lasten te meten. Als mobiele oplossing registreert, visualiseert en analyseert het de werkelijke trekkrachten in het triflex®-systeem tijdens daadwerkelijke robotbewegingen.
Dit helpt programmeurs om kritieke bewegingen tijdens de inbedrijfstelling te iDentify en stelt onderhouds- en exploitatieteams in staat om terugkerende problemen sneller te beoordelen. Op de detailpagina kun je lezen hoe de meetcase wordt gebruikt – en hoe je je kunt aanmelden als bètatester.

Het TR.P trekkracht sensorsysteem brengt een nieuw intelligentieniveau naar industriële robotica.
Het herkent kritieke bewegingen voordat ze problemen veroorzaken. De trekkrachten worden direct aan de kop van het triflex R systeem gemeten. Er wordt onmiddellijk gereageerd op het overschrijden van vooraf gedefinieerde krachtlimieten - met een duidelijk bericht of een automatische stop.
Hierdoor kunnen risico's in een vroeg stadium worden uitgesloten en kan gevolgschade tijdens het gebruik drastisch worden beperkt.
Voor elegante technologie. Voor robuuste processen.
Robotica die vooruit denkt.

Het nieuwe i.Sense display brengt alle relevante gegevens van de schakelkast rechtstreeks naar de deur van de schakelkast en tilt uw onderhoudsprocessen naar een hoger niveau.
Het is ontwikkeld voor moderne industriële omgevingen, combineert robuuste hardware met intuïtieve bediening en zorgt ervoor dat je team altijd een volledig overzicht heeft.
Of het nu gaat om een live weergave van kritieke sensorgegevens, systeemresets of instellen van parameters: dit alles kan nu worden gedaan zonder de schakelkast te openen.
Als officieel accessoire voor smart plastics oplossingen past het display naadloos in uw conditiebewakingsopstelling.

De Kombi FTA verandert een beproefd zwemmende meenemer in een intelligente sensordrager.
De uitbreidingsset voegt realtime perceptie langs de hele geleidegoot toe aan het bestaande mechanisme - zonder de bouwkamer aan te passen, zonder veranderingen in het ontwerp, zonder compromissen.

De superwise servicepakketten veranderen onderhoud in duidelijkheid: Een schaalbaar, data-gebaseerd aftersales systeem dat risico's identificeert, beslissingen vereenvoudigt en systemen betrouwbaar laat draaien - voordat er een probleem ontstaat.
superwise is gebaseerd op test- en veldgegevens van echte smart plastics toepassingen. Het portaal, het dashboard en de gebeurtenisgeschiedenis vormen de basis voor heldere, op gegevens gebaseerde beslissingen in plaats van op intuïtie.
Nauwkeurige, op gebruik gebaseerde aanbevelingen leiden tot het vermijden van onnodige materiaalveranderingen en verlengen de levensduur van het systeem aanzienlijk.

i.Cee² is de verdere ontwikkeling van de beproefde i.Cee module.
Naast de kernfuncties van het superwise systeem voor kabelrups-systemen gaat de nieuwe module veel verder dan conditiebewaking: Als volwaardige Industrial Edge computer,
kan hij worden geïntegreerd in compleet nieuwe toepassingen zoals datalogging of edge analytics.
i.Cee². Open. Modulair. Grenzeloos.

De bekende duw/trekkracht en breuk bewaking is nu ook beschikbaar voor verticale kabelrups toepassingen met guidelok slimline (GLSL.P).
De integratie van i.Sense verlengt de levensduur van de applicatie en voorkomt storingen en ongeplande uitval. Hierdoor is een veilige werking ook na de levenscyclus van het product mogelijk.
De applicatie kan worden geïntegreerd in de superwise omgeving met alle voordelen van dien.

Rood, geel, groen - net als een verkeerslicht geeft de mechanische statusindicator de slijtagestatus van de glijdende kabelrups aan. Zonder elektronica. Nu ook voor het E4.Q systeem.

De data concentrator ontvangt slijtage- of verbruiksinformatie van alle igus® sensoren en stuurt deze door naar het superwise portaal via IoT.
Deze digitale interface maakt geautomatiseerd gegevensbeheer mogelijk, bijvoorbeeld voor smart drytech lagers of de intelligente chainflex CASE, wat resources bespaart doordat er minder besteld en gecontroleerd hoeft te worden.
Daarnaast kan de efficiëntie van de inkoopafdeling van de klant worden verhoogd door geautomatiseerde bestelconcepten of actief contact van de kant van igus®.

Het in twee stappen werkende sensorelement met microcontroller voor gegevensanalyse biedt realtime bewaking en voorspellend onderhoud van drylin® W lineaire geleidingen.
Integratie in de superwise infrastructuur maakt automatische herinneringen voor vervangingsmaatregelen en het bestellen van retrofit onderdelen mogelijk. Onnodige reparaties en vervangingen behoren tot het verleden.

Intelligente restlengtemeting voor het bewaken van kabelvoorraden en als basis voor automatisch nabestellen.
Dit verbetert de efficiëntie en betrouwbaarheid van kabelbeheersystemen en helpt tijdverlies door ontbrekende kabels te voorkomen.
Nabestellingen kunnen alleen worden geplaatst als dat nodig is, omdat voorraden per type beschikbaar zijn.

superwise biedt klanten de mogelijkheid om online diensten aan te vragen, direct te communiceren en alle aangesloten igus® componenten in de gaten te houden op een dashboard.
Directe communicatie met het serviceteam en one-click bestellingen voor reserveonderdelen, onderhoudswerkzaamheden of bewakingsapparatuur zorgen ervoor dat het systeem altijd effectief is.
Momenteel worden meer dan 1000 klantapplicaties die op het systeem zijn aangesloten continu bewaakt, waardoor ongeplande uitvaltijden worden verminderd.

Maximale efficiëntie bij conditiebewaking: De nieuwe firmware van de bewezen i.Sense conditiebewakingsmodule biedt bewegingsprofielmeting voor het gebruik van kabelrupsen op lange rijwegen, evenals vrij programmeerbare alarmcontacten.
De meting van het bewegingsprofiel van de kabelrupsen via de sensor voor breukdetectie geeft informatie over de toestand van de kabelrupsen. Integratie in de superwise omgeving is mogelijk.
Het extra alarm via de NC-contacten vereenvoudigt de software-integratie en bespaart programmeertijd.