Verander van taal :




In de nieuwe status geeft de felgroene kleur aan dat alles in orde is en dat er geen actie nodig is.

Hier kun je duidelijk zien dat de statusindicator in de nieuwe staat buiten de dwarsverbinders uitsteekt.

Na vele cycli werden de eerste gekleurde lagen eraf gewreven. De schuursporen zijn duidelijk zichtbaar.

Het geavanceerde proces heeft de rode laag blootgelegd. Nu is in één oogopslag te zien dat er actie moet worden ondernomen.


... laten we zien hoe de toestand van de indicator na verloop van tijd verandert. Na intensief gebruik wordt de rode laag zichtbaar. Dit geeft aan dat er actie moet worden ondernomen. Bijvoorbeeld onderhoud op het optimale moment of een noodzakelijke vervanging.
| Artikelnummer: | Prijs per stuk |
|---|---|
| IS.EC.WLC.SU.225.01.00.BETA | €39.00 |
| IS.EC.WLC.SU.385.01.00.BETA | €39.00 |
| IS.EC.WLC.SU.450.01.00.BETA | €39.00 |
| IS.EC.WLC.SU.C825.01.00.BETA | €39.00 |
| IS.EC.WLC.SU.C1132.01.00.BETA | €39.00 |
... Veiligheid door ervaring ...
Met de superwise basic service krijgt u toegang tot het superwise portaal.
Daar kunt u de aanbevolen vervangingstermijn voor uw kabelrups bekijken. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die u ons verstrekt en op statistisch vastgestelde waarden.
Daarnaast bieden wij u de service om u tijdig op de hoogte te stellen van inspectiedata.
We gebruiken gegevens zoals het aantal cycli per dag, de snelheid, de versnelling, het vulgewicht en de omgevingsomstandigheden om de verwachte levensduur te berekenen. Met deze specificaties kunt u tijdsgebonden onderhoudsplannen opstellen.
De basisversie biedt u:
U kunt ook een onderhoudscontract met ons afsluiten.

... precies weten wat de status van uw kabelrups is ...
Met de superwise silver service kunt u uw kabelrups aanvullen met onze i.Sense modules en de ComBox. Deze systemen bepalen een exact bewegingsprofiel van uw kabelrups en sturen dit naar het superwise portaal.
Dit geeft een nauwkeurige indicatie van de aanbevolen vervangingstermijn voor uw kabelrups en bijbehorende onderhoudsaanbevelingen.
Met behulp van de i.Sense sensoren worden het aantal cycli, de snelheid, de versnelling en eventuele afwijkingen geregistreerd en naar het superwise portaal verzonden, waar een grafische weergave wordt gemaakt.
De silver versie biedt u:

... Hoogste precisie dankzij sensoren van topkwaliteit ...
De superwise gold service maakt gebruik van hoogwaardige sensoren om u nauwkeurige en uitgebreide informatie over uw componenten te verstrekken.
Dankzij gevoelige sensoren en geavanceerde i.Cee modules kunnen zeer gedetailleerde gegevens worden verzameld.
Op basis hiervan kunnen nauwkeurige voorspellingen worden gedaan over de individuele toestand en de verwachte aanbevolen vervangingstijd**.**
De gold versie biedt u:

... Laat het zorgen maar aan ons over ...
De superwise platinum service maakt uw leven gemakkelijker.
U profiteert van alle voordelen van de superwise gold service en bent bovendien volledig verzekerd van de veiligheid van uw gegevens.
De platinum versie biedt u:

i.Cee in de praktijk
**Riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties Haven-en containerkranen Transport- en bulkverwerking
Gegevensoverdracht binnen uw lokale bedrijfsnetwerk (i.Cee:local) of via de beveiligde cloud (i.Cee:cloud)

... voor predictieve onderhoudsconcepten
De i.Cee module kan op verschillende manieren worden geïntegreerd in predictieve onderhoudsconcepten - van preventief servicebeheer, waarbij regelmatig onderhoud wordt gepland afhankelijk van het gebruik, tot locatieonafhankelijk storingsbeheer, waarbij verschillende mobiele kanalen worden gebruikt om onvoorziene veranderingen onmiddellijk te melden. Alle informatie wordt samengevoegd in een modern dashboard, online of offline in het lokale netwerk, afhankelijk van de eisen van de klant.

Onderscheidt conditiebewaking van voorspellend onderhoud
Deze whitepaper legt uit

... dankzij minder stilstandtijd met igus i.Cee
In de autoproductie staan de productielijnen nooit stil. Samenwerkende robotarmen voor assemblage en lassen zijn continu in gebruik, net als alle componenten die hen van energie en gegevens voorzien. In dit soort omgevingen is voorspellend onderhoud het meest zinvol. Of het nu gaat om een nieuw Industrie 4.0-project of om efficiëntie gedreven aanpassingen achteraf, onze slimme kunststofoplossingen zijn verkrijgbaar als universele modulaire systemen en kunnen individueel worden aangepast aan elk systeem.