Verander van taal :

De nieuwe eenvoud van industriële intelligentie.
Er zijn technologieën die een bestaand systeem verbeteren.
En dan zijn er technologieën die twee werelden tegelijk verbinden - naadloos, vanzelfsprekend, revolutionair.
Met i.Cee² presenteert igus een module die precies dat doet.
Het is de volgende generatie van het bewezen i.Cee systeem voor superwise Gold en Platinum - en tegelijkertijd de eerste volwaardige industriële pc van igus.
Ontwikkeld voor datalogging, sensortechnologie, edge analytics en voorspellend onderhoud in elk denkbaar systeem.
Eén apparaat. Twee taken. Maximaal effect.

i.Cee² zet het succesverhaal van de vorige i.Cee-module voort.
Het neemt alle kernfuncties van de superwise services voor kabelrupssystemen over en breidt ze uit:
In de superieure serviceniveaus Gold en Platinum wordt i.Cee² het centrale zenuwstelsel van het hele
kabelrups-systeem.
Het meet, begrijpt en vertaalt complexe bedrijfsgegevens naar duidelijke aanbevelingen voor actie - in realtime, betrouwbaar en gebaseerd op gegevens.
Maar deze keer houdt de ontwikkeling niet op bij het monitoren.
Daar begint het pas.

Voor het eerst gaat een module van igus veel verder dan de conditiebewaking van kabelrupsen.
i.Cee² is nu ook een volwaardige industriële randcomputer die kan worden geïntegreerd in compleet nieuwe toepassingen:
i.Cee² is daarom het eerste igus-apparaat dat varieert van een kabelrups-systeem tot een complete installatie - van een eenvoudige logger tot een on-premise datacenter in de schakelkast.
Dit alles is opgenomen in de nieuwe i.Cee module:
| Technische gegevens | |
|---|---|
| Apparatuur | Raspberry Pi CM4, quad-ader Cortex A72, 1,47″ TFT-scherm, joystick voor kalibratiediagnostiek, 24 V-voeding, robuuste industriële behuizing. |
| Systeemarchitectuur | Docker/Kubernetes-compatibele REST-MQTT-API’s |
| Ingangen en uitgangen | 12 digitale uitgangen, 6 analoge ingangen RS-485, 2 relaisuitgangen, 2 meetcelkanalen |
| Connectiviteit | 2x Ethernet (IT + veldbus parallel), WLAN, Bluetooth, geïntegreerde LTE-modem, HDMI (voor lokale visualisatie), optioneel: LoRa |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur