EC.P-kabelrups met slijtagebewaking aangesloten op een controller.

Verminder downtime van machines met slimme duw- en trekkrachtdetectie voor kabelrupsen

Wat is i.Sense EC.P en wat doet het voor mij?

  • De EC.P (EC = kabelrups P = trekkracht) sensor wordt aan één uiteinde van de kabelrups gemonteerd.
  • Daar meet de sensor continu de trek-/duwkrachten die op de kabelbomen werken en geeft deze via een kabel door aan een bovenleidingmodule die in de schakelkast is geïnstalleerd.
  • De meeste storingen worden voorafgegaan door een toename in kracht, bijvoorbeeld door vreemde voorwerpen, sneeuw/ijs, verkeerde uitlijning en vervormde of losgeraakte geleidegoot.
  • Als de krachten worden overschreden, herkent het i.Sense EC.P systeem dit, meldt het dit en schakelt het systeem direct uit om dure gevolgschade of totale schade te voorkomen.

Installatie op containerkraan ...

... en reactivering nadat het systeem is geactiveerd

  • We hebben een conditiebewakingssysteem als compleet pakket achteraf gemonteerd op een bovenloopkraan op rails.
  • Als de trekkrachten te hoog worden door schade aan de kabelrupsen of invloeden van buitenaf, kan het systeem uit voorzorg worden uitgeschakeld.
  • Zodra de storing is verholpen, kan het i.Sense EC.P-systeem in slechts enkele stappen weer worden ingeschakeld.

Uit welke technische componenten bestaat i.Sense EC.P?

i.Sense EC.P - intelligente duw/trekkrachtbewaking succesvol geïmplementeerd

"Minder inspanning, meer beschikbaarheid"

Transportinstallatie in een mijn met een lange transportband en rood materiaal in de open lucht.

Klanttoepassingen wereldwijd

Persoonlijk advies is gegarandeerd

Diagram van smart plastics: i.Sense en i.Cee verbinden sensoren, modules en onderhoud op afstand.
Diagram van smart plastics: i.Sense en i.Cee verbinden sensoren, modules en onderhoud op afstand.

i.Sense EC.P als basis voor voorspellend onderhoud

Altijd de optimale onderhoudsstrategie met smart plasticsfen van igus®
Omslag van een smart plastics case study met loep over transporttechniek in de aluminiumoxideproductie.

Moeilijke omgeving, betrouwbare energietoevoer - kabelrups-systeem van igus® trotseert stof en vuil in aluminiumoxideproductie


Download een gratis casestudy

robuust en slim - hoe digitaal genetwerkte kabelrupsen STS-kranen in de haven van Rotterdam verbeteren

Brochure met een casestudy over gedigitaliseerde kranen en havenlogistiek op een oranje achtergrond.

smart plastics algemeen overzicht

Inzicht in het complete productportfolio voor Industrie 4.0

Cover van de smart plastics brochure 2025 met magenta achtergrond en igus.eu-logo.
Digitale Smart Plastics-interface op een laptop met igus-producten en monitoringtoepassingen.

Informatie ...

Tablet met igus CAD-configurator waarin een onderdeel met aanraking wordt bekeken.

... Probeer het ...

igus kabelracksysteem met waarschuwingssymbool en accessoiremodules op een laptopscherm.

... Realiseer

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop