Toepassingsvoorbeelden RBR roterende energietoevoer

e-ketting® en besturingskabel voor mobiele operatietafel

Igus Product

Maquet vertrouwt op onze compacte E2.1 micro e-ketting® en uiterst flexibele chainflex® CF5 besturingskabel in zijn hydraulische operatietafel.

Tunnelboor

Igus Product

Deze machine, die wordt gebruikt om tunnels te boren door mijnbouw, beweegt diep door de grond.

Lader met shovel

Igus Product

Met deze laadschop kan de structuur +/-180° worden gedraaid. De energievoorziening moet deze beweging ook volgen.

Windtunnel balans

Igus Product

Deze balans, die wordt gebruikt voor tests in de windtunnel, kan 180° in beide richtingen worden gedraaid vanuit zijn oorspronkelijke positie.

Robot voor boorplatform

Igus Product

Hoge kosten, veel handmatige procedures en een groot veiligheidsrisico voor werknemers: een nieuwe robotondersteunde oplossing compenseert al deze negatieve aspecten van het werk op een boorplatform.

Maritieme kraan

Igus Product

Aangepaste kraantoevoer op een installatieschip: Een XXL-energieketting met omgekeerde buigradius beveiligt de stroom- en signaalgeleiding als alternatief voor een sleepring.

kabelrupssysteem voor Frankonia Prueflabor

Igus Product

Een igus roterende module met een diameter van 5,90 meter wordt gebruikt in laboratoria voor het testen van elektromagnetische compatibiliteit om energie te leveren.

Roterende energievoorziening in het radarsysteem

Igus Product

Roterende energievoorzieningssystemen in de azimutas, dubbel kettingsysteem in de elevatieas: energie veilig geleid in het GESTRA radarsysteem voor het zoeken naar ruimteschroot. Bekroond met de zilveren vector 2020.

Het RBR roterende energievoorzieningssysteem

Whitepaper over het roterende energievoorzieningssysteem RBR

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop