Verander van taal :
In de zuidelijke haven van Shanghai's Pudong regio, aan de monding van de Yangtze rivier, ligt Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd. Ltd. (SWS), net tegenover het havengebied van Changxingdao. De Chinese scheepsbouwer SWS is een van de tien grootste ter wereld. Op dit enorme industrieterrein, waarvan de afmetingen overeenkomen met die van 30 verdiepingen hoogbouw, zijn momenteel drie scheepswerfkranen in bedrijf. De energie- en datavoorziening van de gigantische hefelementen is geïmplementeerd met kunststof kabelrups-systemen van igus.
De casestudie downloaden
Deze casestudy beschrijft duidelijk hoe EMO B.V. in staat was om met igus rupsen voor kranen bedrijfsprestaties van meer dan 375.000 km op haar STS-kranen te bereiken.

SWS is ook zeer tevreden over de voortdurende ondersteuning ter plaatse door igus. Zhang Quan: "De servicetechnici nemen regelmatig contact met ons op om te controleren of het systeem goed werkt." Om de capaciteit en de kosten van een eigen magazijn te besparen, heeft SWS bijna geen reserveonderdelen van igus op voorraad. Ze zijn in alle maten te vinden in het 3000 m2 grote igus magazijn in de Waigaoquiao vrijhandelszone, op slechts 20 km van waar de kranen worden gebruikt. Zhang Quan: "Als we iets nodig hebben, hoeven we alleen maar igus te bellen of een e-mail te sturen."

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur