Wat is iglidur?

Waar zijn iglidur materialen van gemaakt?

Basispolymeren

Vezels en vulstoffen

Vaste smeermiddelen

Basispolymeer met vezels en vaste smeermiddelen, 200 keer vergroot, gekleurd

Hoe werkt het zelfsmerende effect?

Test in het testlab en igus online tool

Voorspelbare levensduur

Specificatie van onze iglidur materialen

Oppervlaktesnelheid

Oppervlaktesnelheid

Belasting en oppervlaktedruk

Belastingslimieten

Wrijvingscoëfficiënt

Wrijvingscoëfficiënten

Corrosiebestendig

Slijtvastheid

Toegestane temperaturen

Toelaatbare temperaturen

Toleranties

Montagehandleiding

Andere glijlager kunststoffen en hun specificaties

POM

PA66

PEEK

Slijtagetest: hoe presteert iglidur in vergelijking met andere kunststoffen?

iglidur-slijtage in vergelijking met andere kunststoffen
  • Rotatie
  • Snelheid v = 0,3m/s
  • Belasting p = 1N/mm²
  • Materiaal as: 304 SS

Whitepaper: iglidur vergeleken met andere kunststoffen

Whitepaper preview
  • Hoe vind ik het juiste kunststof lager?
  • Welke glijlagermaterialen zijn beschikbaar en wat kenmerkt ze?
  • Hoe verhouden glijlagermaterialen zich tot elkaar?
  • Wat is het slijtagegedrag van de verschillende glijlagermaterialen? (Testprocedures, testresultaten)

Neen nu contact met ons op voor een overleg

Persoonlijk advies van uw igus technische vertegenwoordiger

Sample box - iglidur glijlagers

iglidur verbeterde samplebox

Alle materialen in detail

Testbuisjes met granulaat

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop