Glijlagers - Installatie en toleranties

Installatie van kunststof glijlagers

Perspassing van de glijlagers

Wat kunt u vinden op deze pagina

iglidur glijlager in lagerpositie

Wat is de tolerantie voor de boring van de behuizing?

ISO-toleranties voor iglidur glijlagers [mm]

Diameter d1behuizing H7als h9E10 (toleranties volgens ISO 3547-1)E11 (toleranties volgens ISO 3547-1)F10 (toleranties volgens ISO 3547-1)D11 (toleranties volgens ISO 3547-1)
tot 3+0,000 +0,010-0,025 +0,000+0.014 +0.054+0,014 +0,074+0.006 +0.046+0,020 +0,080
> 3 tot 6+0,000 +0,012-0,030 +0,000+0.020 +0.068+0,020 +0,095+0.010 +0.058+0,030 +0,105
> 6 tot 10+0,000 +0,015-0,036 +0,000+0.025 +0.083+0,025 +0,115+0.013 +0.071+0,040 +0,130
> 10 tot 18+0,000 +0,018-0,043 +0,000+0.032 +0.102+0,032 +0,142+0.016 +0.086+0,050 +0,160
> 18 tot 30+0,000 +0,021-0,052 +0,000+0.040 +0.124+0,040 +0,170+0.020 +0.104+0,065 +0,195
> 30 tot 50+0,000 +0,025-0,062 +0,000+0.050 +0.150+0,050 +0,210+0.025 +0.125+0,080 +0,240
>50 tot 80+0,000 +0,030-0,074 +0,000+0.060 +0.180+0,060 +0,250+0.030 +0.150+0,100 +0,290
>80 tot 120+0,000 +0,035-0,087 +0,000+0.072 +0.212+0,072 +0,292+0,036 +0,176+0,120 +0,340
> 120 tot 180+0,000 +0,040-0,100 +0,000+0.085 +0.245+0,085 +0,335+0,043 +0,203+0,145 +0,395
Whitepaper preview

Onze meest gelezen whitepaper

Toleranties, installatie, meting

Het whitepaper behandelt onder andere de volgende onderwerpen:

Tolerantieontwerp voor correcte lagerspeling
Hoe kunststof glijlagers correct meten
Kunststof lagers correct installeren
Meten van de binnendiameter van een lager met perspassing
Meten van de binnendiameter van een lager met perspassing

Aanbevolen toleranties


Diverse perspassingmethoden

Hydraulisch of mechanisch

Zonder pers

Geautomatiseerde assemblage

Igutex glijlager na krimpen

Krimpen


De positie van de meetvlakken

De lagerzitting controleren

  • Als het pluggenprofiel in het gat wordt gedrukt, moet de goede kant van het pluggenprofiel het lager soepel passeren.
  • Met een sledetester moet ervoor worden gezorgd dat de binnendiameter van het lager gemiddeld op de meetvlakken binnen de opgegeven tolerantie ligt (zie diagram hiernaast).

Voorbeeld factsheet
Diverse positioneringspennen voor glijlagers

Plaats spigot


iglidur glijlager in lagerpositie

Installatie van igutex composiet vezellagers


Lijmen in glijlagers

Aanbevolen lijmen:

Belangrijk: hechtvlakken goed voorbereiden

  • Vuil, roest en andere vreemde stoffen moeten worden verwijderd van de te lijmen oppervlakken.
  • Ruw de oppervlakken licht op door ze te schuren.
  • Ontvet de te lijmen oppervlakken grondig, bijvoorbeeld met alcohol, nitroverdunner of aceton.
  • Laat de gelijmde gebieden vervolgens goed drogen.

Richtlijn voor machines

ProcesDraaienBorenFrezen
Materiaal gereedschapRoestvast staalRoestvast staalRoestvast staal
Voedingssnelheid [mm]0,1 ... 0,50,1 ... 0,5tot 0,5
Spellingshoek5 ... 1510 ... 12
Klemhoek0 ... 103 ... 5
Snijsnelheid [m/min]200 ... 50050 ... 100 tot 1000

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop