iglidur® A181 - materiaalgegevens

Inhoudsopgave

De belangrijkste specificaties in een oogopslag

Beschrijvende technische specificaties
Slijtvastheid bij +23°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Meer informatie over slijtvastheid
Slijtvastheid bij +90°C- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Slijtvastheid bij +150°C- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Schuif eigenschap- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Wrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal: µ 0,10 - 0,21
Slijtvastheid onder water- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Mediabestendigheid- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Meer informatie over mediabestendigheid
Bestand tegen randdruk- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Bestand tegen schok- en stootbelastingen- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Vuilweerstand- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +

Wanneer gebruik ik dit materiaal?

  • Wanneer naleving van de FDA vereist is
  • Wanneer materiaal nodig is dat voldoet aan Verordening (EU) nr. 10/2011
  • Wanneer een universeel materiaal nodig is dat geschikt is voor direct contact met levensmiddelen

Wanneer gebruik ik een ander materiaal?

  • Wanneer Verordening (EU) nr. 10/2011 en FDA-conformiteit niet vereist zijn -> iglidur J
  • Wanneer een rendabel universeel glijlager nodig is -> iglidur G, iglidur P

Temperaturen

min. toepassingstemperatuurBovenste toepassingstemperatuur, lange termijnBovenste toepassingstemperatuur, korte termijnBovendien axiaal vastzetten vanaf
-50°C+90 °C+110°C+60°C

Toegestane oppervlaktesnelheden

Maximale oppervlaktesnelheden [m/s]RoterendOscillerendlineair
Langetermijn0,80,63,5
korte termijn1,21,05,0

Toelaatbare pv-waarden

Mechanische eigenschappen

Wrijving en slijtage

iglidur A181droogVettenOlieWater
Wrijvingscoëfficiënt μ0.10 - 0.210,080,030,04

Asmaterialen

Chemische bestendigheid

GemiddeldWeerstand
Alcoholen+
Vetten, oliën zonder additieven+
Koolwaterstoffen+
Brandstoffen+
Sterke alkalines+ tot 0
Sterke zuren-
Verdunde alkalines+
Verdunde zuren0 tot -

Vochtabsorptie

Totale vochtopname voor iglidur A181

Installatietoleranties

Diameter d1 [mm]behuizing H7 [mm]iglidur A181 glijlager E10 [mm]als h9 [mm]
tot 3+0.000 +0.010+0.014 +0.054-0.025 +0.000
> 3 tot 6+0.000 +0.012+0.020 +0.068 -0.030 +0.000
> 6 tot 10+0.000 +0.015+0.025 +0.083-0.036 +0.000
> 10 tot 18+0.000 +0.018+0.032 +0.102-0.043 +0.000
> 18 tot 30+0.000 +0.021+0.040 +0.124-0.052 +0.000
> 30 tot 50+0.000 +0.025+0.050 +0.150-0.062 +0.000
>50 tot 80+0,000 +0,030+0.060 +0.180-0.074 +0.000
>80 tot 120+0.000 +0.035+0.072 +0.212-0.087 +0.000
> 120 tot 180+0,000 +0,040+0.085 +0.245-0.100 +0.000

Thermische geleidbaarheid

Thermische uitzettingscoëfficiënt

Compressieve sterkte

Vacuüm

Stralingsbestendigheid

Typische toepassingsgebieden

Voedselindustrie

Drankentechnologie

Medische technologie

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop