Verander van taal :
Kabelrupsen voor kranen: met de juiste kabelrups kan voor elke toepassing een afgestemde en betrouwbare oplossing worden gevonden. Zware lasten, lange rijwegen en extreme weersomstandigheden zijn slechts enkele van de uitdagingen voor kraansystemen: wanneer er bovendien strakke deadlines gelden en er altijd garantie voor de veiligheid moet zijn, vormen kabelrupsen een betrouwbaar alternatief voor stroomrailsystemen, festooning en motorhaspels, met minder onderhoud en geluidsoverlast. Of het nu binnenshuis is of in de haven, voor bulkgoederen of containeroverslag – al onze producten zijn ontwikkeld volgens één motto: Verbeter techniek, Verlaag kosten!
Ontdek kabels die speciaal zijn ontworpen voor kranen en de specifieke uitdagingen waarmee deze te maken hebben. De gebruikte kabels moeten bestand zijn tegen lange afstanden en met name tegen zeer hoge mechanische spanning. Met chainflex PVC-kabels als kosteneffectief optie voor binnenkranen en hoogwaardige TPE-kabels voor gebruik buitenshuis onder zware omgevingsomstandigheden bieden wij u een uitgebreid assortiment dat geschikt is voor uw toepassing – en dat alles met vier jaar garantie!
"Waar moet ik op letten wat betreft onderhoud bij het kiezen van kabelrupsen?" In dit whitepaper worden 10 tips gegeven voor ontwerpers in de kraanindustrie en andere sectoren.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur