Verander van taal :

Veilige energietoevoersystemen speciaal voor kranen: van middelzware verplaatsingen op RTG- of RMG-kranen tot hoge lasten en verplaatsingslengtes tot 1000 meter.

Geteste, UL-gecertificeerde en UV-bestendige kabels met levenslange garantie voor zeer lange trajecten en krappe buigradiussen op kranen.

Smeer- en onderhoudsvrije glijlagers voor zwaar gebruik en vezelcomposiet voor de onderwagen en andere sterk belaste lagerpunten van kranen.

Voorkom dure en tijdrovende defecten aan kranen door netwerkproducten met sensoren te gebruiken voor conditiebewaking en voorspellend onderhoud.
Ongeplande stilstand mag op geen enkel moment voorkomen bij havenkranen of intermodale kranen. Dit legt een speciale verantwoordelijkheid bij de kabelgeleider op de kraan. Een breuk in de slepende kabel, de kabel die in een energieketting wordt geleid of een defect in de kabelgeleider zelf zal de werking van de kraan immers onvermijdelijk stilleggen.
Tegelijkertijd moeten deze systemen in staat zijn om zware lasten over trajecten van meer dan 1.000 meter zonder problemen te verwerken.
Dergelijke risico's kunnen worden geminimaliseerd met speciale energiekettingen voor kranen. Dankzij de ontwikkeling van gespecialiseerde oplossingen zoals de rollenergiekettingen zijn zelfs zeer lange trajecten mogelijk met een laag aandrijfvermogen. Dit verlaagt ook de slijtage- en onderhoudskosten. En dankzij optionele sensortechnologie kan de veiligheid van de ketting en de kabel nog verder worden verhoogd.

We willen een levensduur van 15 jaar voor energiekettingen op kranen. Dit is terug te vinden in onze ontwikkelingsdoelen en specificaties voor de P4HD-serie.
Sensoren en accessoires voor kabelrupss

STS-kranen zijn aan het veranderen. Dat komt omdat steeds grotere containerschepen (Triple-E) in de toekomst nog grotere kranen nodig zullen hebben. Hoe dit de STS-kranen en de kabelrups precies zal beïnvloeden, leest u hier.
Kabels die in de kabelrups van de kraan lopen, zijn onderhevig aan hoge mechanische spanning, net als slepende kabels. De lange trajecten en krappe buigradii leiden onvermijdelijk tot spanning op de kabel. Daarom testen we onze chainflex-kabels dagelijks in 700 experimenten in ons eigen testlaboratorium. Hierdoor kunnen we 4 jaar garantie geven op alle kabels. Overigens hebben al onze TPE-kabels UL-goedkeuring en zijn ze UV-bestendig.

We bieden ook een UL-kabel (Underwriters Laboratories) voor elk type chainflex-kabel.

Geschikt voor buitentoepassingen: onze kabels zijn allemaal UV-bestendig.

Dankzij onze dagelijkse laboratoriumtests bij chainflex cables bieden we zonder aarzelen 4 jaar garantie.

igutex composietglijlagers bestaan uit een robuust glasvezelweefsel als buitenlaag en een binnenlaag die geoptimaliseerd is voor een optimaal wrijvingsgedrag. Hierdoor zijn ze geschikt voor hoge belastingen en toch smeer- en onderhoudsvrij. Dit betekent dat onderhoudskosten en het risico van verkeerde smering vermeden kunnen worden.

Welke materialen zijn beschikbaar voor heavy-duty lagers? Hoe bespaart igutex lagersmering? En wat tonen de belastingstests in het laboratorium aan? Ontdek dit en nog veel meer in onze Heavy Duty brochure.
Sensoren op de energieketting of de kabels van de kraan garanderen een hoge mate van veiligheid en betrouwbaarheid, vooral op lange trajecten. Op grote constructies en lange energiekettingen wordt een kabelbreuk of defect in de energieketting niet snel gedetecteerd. Daarbij komt nog de onderhoudstijd. Vooral op drukke containerterminals kunnen dergelijke storingen snel zeer kostbaar worden. Dergelijke problemen kunnen worden voorkomen met de i.Sense en i.Cee sensoren voor bewaking en voorspellend onderhoud van de ketting of kabel.

STS, ASC, RTG, RMG, scheepswerfkraan, binnenkraan. Onze energiekettingen kunnen praktisch overal worden gebruikt. We laten u aan de hand van geselecteerde succesverhalen zien hoe dit er in de praktijk uit kan zien:
Gebruikersrapporten: Haven- en intermodale kranen
Gebruikersrapporten: Indoor kranen
Gebruikersrapporten: Scheepswerf kranen
Gebruikersrapporten: Bulkgoed kranen
Met trajecten van honderden meters willen we niets aan het toeval overlaten. Onze energiekettingen en -kabels worden daarom dagelijks onderworpen aan duurzaamheidstests op speciale testbanken voor industrieën zoals de kraansector. Bijvoorbeeld op onze outdoor testfaciliteit met een gesimuleerde rijafstand tot 400 m voor onze rollenergiekettingen en chainflex-kabels. Hier vindt u meer informatie over ons testlaboratorium.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur