chainflex® motorkabel CF330.D

CF330.60.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Druk-geëxtrudeerd, halogenenvrij TPE-mengsel 2. Mechanisch hoge kwaliteit TPE-mengsel 3. Gevlochten geleider in bijzonder buigsterke uitvoering gemaakt van kale koperdraad
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Braided conductor in especially flexurally strong version made of bare copper wires
igus-icon-lupe
play iconCF330.60.01.D video
igus-icon-lupe
1 van 4
chainflex® motorkabel CF330.D
1. Druk-geëxtrudeerd, halogenenvrij TPE-mengsel 2. Mechanisch hoge kwaliteit TPE-mengsel 3. Gevlochten geleider in bijzonder buigsterke uitvoering gemaakt van kale koperdraad
1. Pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Braided conductor in especially flexurally strong version made of bare copper wires
chainflex® motorkabel CF330.D
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Voor de zwaarste toepassingen
  • TPE buitenmantel
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Halogeenvrij
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendigheid: hoog
  • Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA
  • PVC-vrij
  • chainflex® klasse: 7.6.4.2
igus-icon-lieferzeit-dotCF330.60.01.D
1x6,0

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop