PVC kabels voor beweging in de kabelrups: wij zijn DE kabelexpert

Met meer dan 30 jaar ervaring, talloze tests en tevreden klanten

Niet alle PVC is hetzelfde: Meer informatie over onze PVC kabels

Wist u dat? De eerste chainflex kabel was een PVC kabel

chainflex CF1 stuurstroomkabel
AWB
Het idee ontstond om een speciale productlijn te ontwikkelen voor bewegende toepassingen in de kabelrups. De eerste chainflex besturingskabel van de CF1 serie met PVC buitenmantel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Keulen. Polyvinylchloride (PVC) werd gekozen als mantelmateriaal voor de lancering van de eerste kabelserie voor gebruik in de kabelrups vanwege de uitstekende slijtvastheid, vlambestendigheid en goede aanpasbaarheid. Een ander karakteristiek kenmerk van deze kabel is het principe van in bundels gewikkelde kernen met korte steeklengtes, wat vandaag de dag nog steeds kenmerkend is en slijtage en "kurkentrekker" voorkomt.

Katharina Wielpütz

Manager bedrijfsontwikkeling chainflex®

Voordelen van PVC:

chainflex PVC kabels ... hebben een zeer goed schuurgedrag in kabelrupsen!

Slijtagegedrag

chainflex PVC kabels ... gaan langer mee in toepassingen met temperaturen van +5°C tot +70°C

Temperatuurbereik

chainflex PVC kabel ... het perfecte PVC mengsel voor gebruik in kabelrupsen

PVC_mix

chainflex PVC kabels ... gaan zelfs mee als ze worden blootgesteld aan kleine hoeveelheden olie

olieweerstand

Bestel nu je gratis sample

Onze PVC kabels

PVC stuurstroomkabels

CF130
  • Afgeschermde en niet-afgeschermde stuurstroomkabels verkrijgbaar
  • Vanaf 12 aders met in bundels gewikkelde aders voor een lange levensduur
  • Moeilijk ontvlambaar & siliconenvrij

PVC datakabels

CF211
  • Afgeschermde en niet-afgeschermde datakabels beschikbaar
  • Hoge veiligheid voor elektromagnetische compatibiliteit
  • Drie verschillende bundeltypen
  • Moeilijk ontvlambaar & siliconenvrij

PVC servokabels

CF110.UL.H
  • Verkrijgbaar met algemene afscherming en afzonderlijke afscherming voor paren
  • Zeer slijtvast
  • Moeilijk ontvlambaar & siliconenvrij

PVC buskabels

CFBUS
  • Beschikbaar voor alle gangbare bussystemen (bijv. Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet, CAN-bus)
  • Zeer slijtvast
  • Moeilijk ontvlambaar

PVC motorkabels

CFLG-LB
  • Maximale bescherming tegen elektromagnetische compatibiliteit dankzij geoptimaliseerde afscherming
  • Isolatiematerialen met lage capaciteit
  • Moeilijk ontvlambaar & siliconenvrij

PVC hybride kabels

CF220.UL.H
  • Ontworpen volgens bekende fabrieksnormen (SIEMENS, SEW en Bosch)
  • Voor gemiddelde belasting
  • Moeilijk ontvlambaar & siliconenvrij

PVC meetsysteemkabels

CFBUS
  • Ontworpen volgens erkende fabrieksnormen (B&R, SIEMENS, SEW en Bosch Rexroth)
  • Moeilijk ontvlambaar & siliconenvrij

PVC glasvezelkabel

CFLG-LB
  • Voor elk bussysteem
  • Gradiënt glasvezelkabel
  • GOF multimode vezels
  • Maximale bescherming tegen elektromagnetische compatibiliteit
  • Moeilijk ontvlambaar & siliconenvrij

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop