Verander van taal :

Nieuwe testnorm voor kabels in bewegende toepassingen garandeert betrouwbaarheid bij maritiem gebruik
Om het mogelijk te maken kabels te gebruiken voor bewegende toepassingen op schepen en offshore-toepassingen zonder dat er tijdrovende en kostenintensieve speciale goedkeuringen nodig zijn, hebben igus SE & Co. KG en het classificatiebedrijf DNV een nieuwe testprocedure ontwikkeld. Als gevolg hiervan hebben nu in totaal 387 chainflex kabels van igus een typegoedkeuring gekregen voor permanente beweging in kabelrupsen. Daarmee zijn het de eerste kabels ter wereld die specifiek voor toepassingen in kabelrupsen deze goedkeuring hebben gekregen.
Om veilige en geschikte producten voor dit speciale toepassingsgebied te kunnen leveren, heeft igus SE & Co. KG uit Keulen in samenwerking met het classificatiebureau DNV een nieuwe testprocedure ontwikkeld en zijn chainflex kabels gecertificeerd.
Ontwikkeling van nieuwe testprocedure noodzakelijk
Classificatiebureaus, zoals DNV, geven gewoonlijk goedkeuringen af die voldoen aan internationale normen. In veel gevallen verwijzen ze naar speciale specificaties op het gebied van brandgedrag of andere vereisten, met name voor materialen.
De gespecialiseerde kennis van de twee bedrijven gedurende een lange certificeringsperiode van meer dan drie jaar met de meest uiteenlopende onderzoeksgebieden heeft geleid tot de allereerste certificering van kabels voor gebruik in energieketens op schepen en offshore toepassingen.

Welke uitdagingen en voordelen bieden automatisering en digitalisering voor de maritieme industrie? Hoe kunnen bedrijven voldoen aan de strenge testcriteria om componenten te laten certificeren door bevoegde instellingen zoals DNV GL? Welke kansen ontstaan er voor leveranciers, bouwers van installaties en exploitanten van boorplatforms en schepen door het gebruik van gecertificeerde componenten zoals kabels?

NEK 606 is een Noorse norm voor kabels in offshore toepassingen. 301 chainflex kabels voldoen aan de eisen van de NEK 606 standaard.

De nieuwste generatie rol kabelrups P4.1 met smart sensor
De rol kabelrups is al zo'n 20 jaar de beproefde energievoorziening voor lange trajecten. Naast het succesvolle ontwerp dat al onze lineaire kabelrups-systemen kenmerkt, zijn er roestvrijstalen rollen toegevoegd die de kabelrups upgraden tot een energievoorziening voor zware toepassingen. Omdat de kabelrups rolt en niet glijdt, werkt hij stil en trillingsarm. De slijtage is aanzienlijk lager dan bij ontwerpen zonder rollen en het vermogen dat nodig is voor de beweging is ook maar liefst 57% lager.

Grootste laboratorium voor bewegende kabels. 25 jaar ervaring. Testoppervlak van 3.800m²

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur