Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Wegens orderpieken is de voor losse artikelen 10-15 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum.Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij de voor u benodigde levertijd kunnen realiseren. U vindt uw contactpersoon bovenaan in het menu onder "Mijn contactpersoon", naast de taal/land keuze of hier.

chainflex® servokabel CF270.UL.D

  • Vereisten: Voor middelzware toepassingen
  • Buitenmantel: PUR
  • Oliebestendig: Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 50363-10-2
  • Halogenenvrij
  • Siliconenvrij
  • Vlamvertragend
  • Offshore
  • Koelmiddelbestendig
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Kerfbestendig
  • Algehele afscherming
  • PVC-vrij
  • chainflex® klasse: 4.2.3.1

Product description
chainflex® servokabel CF270.UL.D
 
Typische toepassingsgebieden
  • Alleen voor gemiddeld gebruik
  • Vrijwel onbeperkte oliebestendigheid
  • Binnen- en buitentoepassingen zonder direct zonlicht
  • Vrijdragend rijafstand en tot 10 m voor glijtoepassingen
  • Bewerkingsapparatuur/draaibanken, lage temperatuur toepassingen

Gegarandeerde levensduur overeenkomstig de garantievoorwaarden
Meer informatie: chainflex® garantie
Cycli*    5 miljoen7.5 miljoen10 miljoen
Temperatuur,s max. [m/s]a max.RijweglengteR min. [factor x d]R min. [factor x d]R min. [factor x d]
van/tot [°C]vrijdragendglijdend[m/s2][m]   
-25 / -15    12.513.514.5
-15 / +7010250≤ 10101112
+70 / +80    12.513.514.5
Hoger aantal cycli mogelijk - vraag a.u.b. naar uw individuele berekening.
Certificaten en standaarden
UV-bestendigheid
Gemiddeld Offshore
Modderbestendig conform NEK 606 - status 2009 Vlamvertragend
Overeenkomstig IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Siliconenvrij
Vrij van siliconen welke de hechting van verf nadelig kunnen beïnvloeden (overeenkomstig PV 3.10.7 – status 1992). Halogenenvrij
Overeenkomstig EN 60754 NFPA
Volgens NFPA 79-2012 hoofdstuk 12.9 EAC
Gecertificeerd volgens nr. TC RU C-DE. ME77.B.01255 CTP
Gecertificeerd volgens nr. C-DE. PB49.B.00420 Loodvrij
Volgens 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Volgens CEI 20-35 Cleanroom
Overeenkomstig ISO klasse 1. Buitenmantelmateriaal voldoet aan CF27.07.05.02.01.D, getest door IPA overeenkomstig de standaard 14644-1 DESINA
Overeenkomstig VDW, DESINA standaardisatie CE
Volgens 2014/35/EU UL/CSA AWM
Stijl 10989 en 21223, 1.000 V, 80 °C
Technische gegevens
Accessoires