Wegens orderpieken is de levertijd 10-15 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum. Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen uitzoeken wat de mogelijkheden zijn.
Cycli* | 5 miljoen | 7,5 miljoen | 10 miljoen |
---|---|---|---|
Temperatuur, | R min. | R min. | R min. |
van/tot [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
-35 / -25 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
-25 / +90 | 5 | 6 | 7 |
+90 / +100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
* Hoger aantal cycli mogelijk - gebruik de levensduurcalculator functie op deze pagina.
Voor extreem zware toepassingen, TPE-buitenmantel, afgeschermd, bestand tegen olie / organische olie, vlamvertragend, PVC- en halogeenvrij, koud-flexibel, bestand tegen hydrolyse en microben
Voor heavy duty, PUR-buitenmantel, olie- en koelmiddelbestendig, snijbestendig, PVC-vrij en halogenenvrij, hydrolyse- en microbenbestendig,
Voor extreem heavy duty toepassingen en zeer kleine radii vanaf 4 x d, TPE-buitenmantel, bestand tegen olie / organische olie, PVC- en halogeenvrij, koud-flexibel, bestand tegen hydrolyse en microben
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h