chainflex® stuurstroomkabel CF77.UL.D

Uitlopend model
CF77.UL.160.05.D product image
igus-icon-lupe
1. Drukgeëxtrudeerd, holtevullend PVC-mengsel 2. TPE-mengsel van mechanisch hoge kwaliteit 3. Fijn geslagen draad bestaande uit kale koperdraden 4. Kernelement met hoge treksterkte
igus-icon-lupe
1. Gusset-filling extruded 2. High tensile strength core element, fine stranded conductor 3. Stranding in bundles around high tensile strength core cord
igus-icon-lupe
1 van 3
CF77.UL.160.05.D product image
1. Drukgeëxtrudeerd, holtevullend PVC-mengsel 2. TPE-mengsel van mechanisch hoge kwaliteit 3. Fijn geslagen draad bestaande uit kale koperdraden 4. Kernelement met hoge treksterkte
1. Gusset-filling extruded 2. High tensile strength core element, fine stranded conductor 3. Stranding in bundles around high tensile strength core cord
  • Voor tordeerbare toepassingen
  • Buitenmantel: PUR
  • Koelmiddelbestendig
  • Kerfbestendig
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Vlamvertragend
  • Halogeenvrij
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendig
  • PVC-vrij
  • Oliebestendig volgens DIN EN 50363-10-2
  • chainflex® klasse: 5.1.3.3
igus-icon-lieferzeitCF77.UL.160.05.D
5G16,0
Conform VDW, DESINA standaardisatie
igus-icon-info

Dit onderdeel is een stopgezet model.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop