Wegens orderpieken is de voor losse artikelen 10-15 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum.Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij de voor u benodigde levertijd kunnen realiseren. U vindt uw contactpersoon bovenaan in het menu onder "Mijn contactpersoon", naast de taal/land keuze of hier.
| Cycli* | 5 miljoen | 7,5 miljoen | 10 miljoen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur, | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR |
| van/tot [°C] | R min. | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] |
| -35 / -25 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
| -25 / +70 | 5 | 7,5 | 6 | 8,5 | 7 | 9,5 |
| +70 / +80 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
* Hoger aantal cycli mogelijk - gebruik de levensduurcalculator functie op deze pagina.
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h