Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Technische omgeving - cleanroom

Veilig en schoon met kabelrupsen van igus®

igus® voor cleanroos - kwalificatie van E6 en andere igus® kabelrupsen

De toch al geringe slijtage van de kabelrups wordt wederom aanzienlijk verminderd door het aanbrengen van een speciaal materiaal. In veel toepassingen waar omslachtige speciale oplossingen worden gebruikt, kan in plaats daarvan een eenvoudige standaard kabelrups worden gebruikt. Er is een uitgebreid testprogramma voltooid voor zowel glijdende als vrijdragende toepassingen. De kabelrups van speciaal materiaal is voor veel toepassingen praktisch slijtagevrij te bedienen. De IPA-tests bevestigen dat de standaard kabelrups van igus® voldoende is voor cleanroom eisen. "Getest en gecertificeerd als zeer goed!" Kabelrupsen voor cleanroomtoepassingen op de teststand: Cleanroomomgevingen vereisen een zeer hoge slijtvastheid van bewegende delen. Zo moeten kabelrupsen bijvoorbeeld extreem slijtvast zijn om aan de standaardeisen van deze gevoelige omgeving te voldoen. Het Fraunhofer Instituut voor Productietechnologie en Automatisering (IPA) heeft de igus® E6- en E14-serie op de volgende manier getest:

ISO klasse 1, volgens DIN EN ISO 14644-1 voor systeem E3, serie E3.15.040.075.0 bij v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

ISO klasse 1, volgens DIN EN ISO 14644-1 voor systeem E6 - speciaal materiaal *, serie E6.29.060.150.0.CR
bij v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

ISO klasse 3, volgens DIN EN ISO 14644-1 voor systeem E6 - standaard materiaal *, serie E6.29.060.150.0
bij v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

ISO Klasse 2, volgens DIN EN ISO 14644-1 voor easy chain® Serie E14.3.038 bij v = 1 m/s

ISO klasse 3, volgens DIN EN ISO 14644-1 voor systeem E6, serie E6.29.050 bij v = 1 men 2 m/s


Testopstelling "Cleanroom" met E14.3.038.0
deeltjesmeting

Testopstelling "ESD" met E6.29.050.055.0
veldsterktemeting

Meetresultaat:
Deeltjesgeneratie E14.3.038.0

Meetresultaat:
Veldsterkte E6.29.050.055.0

X = deeltje>0,2μm per min
Y = meetperiode [min]
 
A = meetpunt 1
B = meetpunt 2
C = meetpunt 3
D = meetpunt 4
 
E = ISO klasse 2, volgens DIN EN ISO 14644-1 voor E14.3.038.0
X = veldsterkte [V/cm]
Y = meetpunt
 
A = referentiesterkte e-veld (na neutralisatie) [V/cm]
B = 2. gemeten waarde (20 uur) [V/cm]
C = 4. gemeten waarde (44 uur) [V / cm]
D = 1. gemeten waarde (4 uur) [V/cm]
E = 3. gemeten waarde (28 uur) [V/cm]
F = 5. gemeten waarde (48 uur) [V/cm]
 
G = niveau 1, ESD-compatibiliteit volgens SEMI E78-0998 voor E14.3.038.0 en E6.29.050.055.0

Classificatie grafiek

Klasse volgens DIN
EN ISO 14644-1
Gelijk aan de
VDI 2083
Gelijk aan
US Fed.Std. 209E
Serie
classificatie
Snelheid
[m/s]
ISO klasse 1 geen vergelijkbare classificatie geen vergelijkbare classificatie E3.15.040.075.0 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO klasse 1 geen vergelijkbare classificatie geen vergelijkbare classificatie E6.29.060.150.0.CR* 0,5 / 2,0
ISO klasse 2 geen vergelijkbare classificatie geen vergelijkbare classificatie E14.3.038.0 1,0
ISO klasse 3 klasse 1 klasse 1 E6.29.060.150.0 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO klasse 4 klasse 2 klasse 10
ISO klasse 5 klasse 3 klasse 100
ISO klasse 6 klasse 4 klasse 1.000
ISO klasse 7 klasse 5 klasse 10.000
ISO klasse 8 klasse 6 klasse 100.000
*Speciaal materiaal "cleanroom"

Fraunhofer
Instituut
Productietechnologie
en automatisering