Verander van taal :
Kabelrupsen met twee stukken voor een breed scala aan toepassingen

Inwendige hoogte hi: 35mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 125mm
Buigradius R: 63 - 150mm
steek: 56mm
ÉÉN serie voor bijna alle toepassingen
Snel te openen
Kleinste afmetingen
Lichtgewicht, stabiel en kosteneffectief
Stil vanaf 27dB(A), geringe trilling en geschikt voor cleanrooms

Inwendige hoogte hi: 52mm
Inwendige breedte Bi: 40 - 125mm
Buigradius R: 75 - 150mm
steek: 30mm
Speciaal voor robottoepassingen, gesloten type

Inwendige hoogte Bi 1: 28mm
Inwendige hoogte Bi 2: 24mm
Buigradius R: 110mm
steek: 25,6mm
Voor ESD-gevoelige onderdelen in cleanrooms. Geschikt voor cleanrooms tot ISO klasse 1.

Inwendige hoogte hi: 12mm
Uitwendige hoogte ha: 13mm
Aantal kamers: 2 - 6
Kabel diameter: 10mm

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur