Al sinds 1992 worden er door igus® GmbH, tezamen met PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) uit Braunschweig metingen naar elektrische geleiding voor igus® kabelrupsen uit het speciale materiaal igumid GC uitgevoerd, aangevuld met bijkomende verklaringen in 1998 en 1999 volgens DIN 53482 en de richtlijnen voor statische elektriciteit ZH1/200 van de hoofdvereniging van commerciële beroepsverenigingen.
Om potentieel voorkomende elektrostatische energie te kunnen verdrijven, beveelt igus het materiaal igumid ESD aan voor toepassingen bij de productie van gevoelige elektrische componenten en in explosiegevaarlijke omgevingen (ATEX).
In sommige mechanische vereisten overtreft igumid ESD zelfs het standaardmateriaal igumid G en is het getest in het technische centrum van igus® met meer dan 10 miljoen cycli.
Let op: Volgens een advies van de TÜV Rheinland 557/ Ex 125071309.00 / 17 vallen igus® kabelrupsen niet onder de reikwijdte van de Richtlijn 2014/34/EU
Inwendige hoogte Hi: 10,3 mm
Inwendige breedte Bi: 10 - 50 mm
Buigradius R: 18 - 38 mm
Steek: 20 mm
Inwendige hoogte Hi: 15 mm
Inwendige breedte Bi: 16 - 50 mm
Buigradius R: 28 - 48 mm
Steek: 20 mm
Inwendige hoogte hi: 10,5 mm
Inwendige breedte Bi: 16 - 30 mm
Buigradii R: 18 -38 mm
Steek: 20 mm
Inwendige hoogte hi: 15 mm
Inwendige breedte Bi: 16 - 30 mm
Buigradii R: 28 -48 mm
Steek: 20 mm
Inwendige hoogte Hi: 21 mm
Inwendige breedte Bi: 15 - 80 mm
Buigradius R: 38 - 145 mm
Steek: 33,3 mm
Inwendige hoogte Hi: 25 mm
Inwendige breedte Bi: 25 - 125 mm
Buigradius R: 55 - 175 mm
Steek: 46 mm
Inwendige hoogte Hi: 35 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 125 mm
Buigradius R: 63 - 150 mm
Steek: 56 mm
Inwendige hoogte Hi: 21 mm
Inwendige breedte Bi: 30 - 70 mm
Buigradius R: 48 - 100 mm
Steek: 30,5 mm
Inwendige hoogte Hi: 28 mm
Inwendige breedte Bi: 40 - 125 mm
Buigradius R: 55 - 125 mm
Steek: 46 mm
Inwendige hoogte Hi: 32 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 200 mm
Buigradius R: 63 - 250 mm
Steek: 56 mm
Inwendige hoogte Hi: 42 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 200 mm
Buigradius R: 75 - 250 mm
Steek: 67 mm
Inwendige hoogte Hi: 56 mm
Inwendige breedte Bi: 75 - 300 mm
Buigradius R: 135 - 250 mm
Steek: 91 mm
Inwendige hoogte Hi: 80 mm
Inwendige breedte Bi: 75 - 300 mm
Buigradius R: 200 - 300 mm
Steek: 111 mm
Inwendige hoogte Hi: 62 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 200 mm
Buigradius R: 150 - 250 mm
Steek: 91 mm
Inwendige hoogte Hi: 80 mm
Inwendige breedte Bi: 75 - 300 mm
Buigradius R: 150 - 250 mm
Steek: 91 mm
Inwendige hoogte Hi 1: 15 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 13 mm
Buigradius R: 58 mm
Steek: 13,9 mm
Inwendige hoogte Hi 1: 22,5 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 19,5 mm
Buigradius R: 87 mm
Steek: 20,4 mm
Inwendige hoogte Hi 1: 28 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 24 mm
Buigradius R: 110 mm
Steek: 25,6 mm