e-spool: veerkabelhaspel zonder sleepring

Veerkabelhaspels e-spool zonder sleepring voor telescopische toepassingen, platforms

  • Alles in één systeem: Verschillende media (elektriciteit, data, vloeistoffen) kunnen worden gecombineerd in één systeem
  • ruimtebesparing: kabelhaspel met veeraandrijving zonder sleepring
  • Eenvoudige installatie: achteraf toevoegen en vervangen van kabels mogelijk
  • uitschuiflengte tot 2 m en 14 m
  • Maximale uitbreiding en trekkracht toerental 1 m/s
  • Geen trekspanning op de kabel
  • Variabel gebruik - energietoevoer in alle richtingen mogelijk

FAQ - veelgestelde vragen

  • e-spool® flex en e-spool® SPC met handmatige uitbreiding wanneer slechts één kabel zeer langzaam of handmatig moet worden geleid.
  • De theater e-spool® in bovengrondse toepassingen in openbare ruimten
  • Alle andere e-spool® kabelhaspels met veer moeten worden geselecteerd afhankelijk van de uitschuiflengte en het uittrekvolume/de kabeldiameter.
  • e-spool® flex met 10.000 bewegingen
  • e-spool® standaard met 70.000 cycli
  • e-spool® HD met 40.000 cycli
  • Theater e-spool® met 40.000 cycli
  • Gebruik waar mogelijk kabel met een TPE-buitenmantel voor niet-afgeschermde kabel.
  • Afgeschermde kabel moet gekozen worden uit het CFROBOT assortiment.
  • Alle kabel moet een buitendiameter hebben van < 17mm.
  • De maximale buigradius van 44mm in de inwendige straal en 77mm in de uitwendige straal worden aangehouden.
Kabelhaspel e-spool flex

e-spool flex

Veerkabelhaspel e-spool compact

e-spool compact

Veerkabelhaspel e-spool met handmatige uittrekking

e-spool met handmatige uittrekking

Veerkabelhaspel e-spool standaard

e-spool standard

Veerkabelhaspel e-spool HD

HD e-spool

Veerkabelhaspel e-spool power

e-spool power

e-spool theater

e-spool theater

e-spool® microfoon stereo

e-spool® microfoon stereo

Laat je inspireren - praktische voorbeelden met e-spool®

Vulregels voor de e-spool® veerkabelhaspels

Montage-instructies

e-spool assemblage-instructies

Documentatie - montage-instructie

  • Buitentoepassingen
  • e-spool® toepassingen die boven het hoofd worden gebruikt in openbare ruimten (tribunes, podia, enz.)

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop