Ritssysteem– Rits - snelle installatie

  • Bliksemsnel openen en sluiten
  • Kleine steek voor een stille, soepele loop
  • Hoge versnellingen: 100 m/s2 en meer

Serie 047

Zipper-kettinggeleider in zijaanzicht met open uiteinde en maat 9.

Serie 07

Zipper energieketting met maat 10,3 mm.

Serie 09

Zipper-energieketting met open deksel en maat 15.

Serie 15

Zipper-energieketting met een open segment en maat 17.
Kabelrups uit de zipper-serie met opklapbaar segment en maat 32.

Serie 17

Serie 17

Serie R07

Zipper-energieketting voor kleine buigradii met maat 10,3.

Serie R09

Zipper-energieketting met gesloten geleiding en maat van 15 mm.

Serie R15

Rode kabelrups met open, gebogen geleiding en maat 17.

Serie R17

E-ketting Zipper R17 met geopend segment en maat 32.

rits ESD

Meer kabelrups

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop