igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
15 mm
Max. kabeldiameter
13 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
10 mm
Krommingsradius [R]
28 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 0,76 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 38,00
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : 09.10.028.0EUR 38,00
zipper serie 09, kabelrups, open ritsen langs de buitenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit09.10.028.01028