igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
15 mm
Max. kabeldiameter
12.5 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
10 mm
Krommingsradius [R]
48 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 0,94 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 47,00
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : R09.10.048.0EUR 47,00
zipper serie R09 - gesloten kabelrups, openritsen langs de buitenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotR09.10.048.01048