igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
32 mm
Max. kabeldiameter
28 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
15 mm
Krommingsradius [R]
63 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 1,88 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 62,04
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : R17.015.063.0EUR 62,04
zipper serie R17 - gesloten kabelrups, openritsen langs de buitenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotR17.015.063.01563