igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
10.3 mm
Max. kabeldiameter
8 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
10 mm
Krommingsradius [R]
38 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 0,85 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 42,50
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : R07.10.038.0EUR 42,50
zipper serie R07 - gesloten kabelrups, openritsen langs de buitenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotR07.10.038.01038