Verander van taal :

Perfect geschikt voor de verpakkings- en drankenindustrie
Er kunnen ook grote kostenbesparingen worden gerealiseerd door het achteraf aanbrengen van automatische formaataanpassing in bestaande productie-installaties. Het modulaire tandwielkast systeem maakt het eenvoudig en ruimtebesparend om rijbaan aanpassingen, bochtaanpassingen en zijgeleidingen van transportbandsystemen te integreren in bestaande systemen. De eenvoudige montage kan grotendeels tijdens de lopende productie worden uitgevoerd, zodat stilstand tot een minimum wordt beperkt.

Als er eenvoudige en zelden uitgevoerde aanpassingstaken in de verpakkingsmachine moeten worden uitgevoerd, zijn lineaire systemen met actuator vaak te duur. Als er bijvoorbeeld maar een paar gestandaardiseerde verpakkingsformaten in een systeem worden gebruikt, biedt een eenvoudig lineair geleidingssysteem met handklem vaak de beste prijs-prestatieverhouding. Bovendien zijn handbediende systemen bijzonder storingsvrij en kunnen ze snel worden geïntegreerd in bestaande systemen.

Meer veeleisende formaat aanpassingen worden uitgevoerd met torsiebestendige lineaire als. Deze zijn enerzijds bestand tegen grotere krachten en maken dankzij het handwiel en de positie-indicator een nauwkeurige fijnafstelling van een gewenste positioneer waarde mogelijk. Ze kunnen ook snel worden geconfigureerd en in het systeem worden geïmplementeerd. Omdat het bedienen van een handmatig positioneersysteem zonder actuator nog steeds tijdrovend kan zijn, is dit systeem alleen de moeite waard als formaat aanpassingen zelden nodig zijn in de machine.

Als formaat aanpassingen regelmatig terugkomen en nodig zijn op veel punten in de verpakkingsmachine, zijn positioneersystemen met actuator aansluiting onmisbaar. De tijdsbesparing compenseert al snel de hogere kosten in vergelijking met handmatige systemen. Met de optionele toevoeging van een gemotoriseerd besturingssysteem kunnen meerdere versteleenheden synchroon gepositioneerd worden. Dit helpt ook om fouten te voorkomen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur