Producten voor formaataanpassingen in de verpakkingsindustrie

Automatische formaataanpassing - ook voor installatie achteraf

drygear® Apiro formaataanpassing
Handmatig: lineaire geleiders met handklem

Formaat aanpassen met klemmen

Aangedreven: lineaire assen aangedreven door handwiel

Handmatige formaataanpassing

Geautomatiseerd: lineair as met motor en besturingssysteem

Geautomatiseerde formaataanpassing

drylin lineaire modules SHT

W-rails met handmatige klem

  • Met absoluut smeer- en onderhoudsvrije voeringen
  • Breed modulair systeem
SLW lineaire modules

T-rails met handmatige klem

  • Eenvoudige bediening, onderhoudsvrij in gebruik
  • Robuuste en corrosievrije railgeleiders
drylin Q HKA

Vierkante geleider met handmatige klem

  • Flexibele lineaire vierkante geleidingen
  • Met robuust en lichtgewicht aluminium profiel dankzij het holle kamersysteem
drylin N HK

Laag profiel geleidingssysteem met handmatige klem

  • Vlakke geleiderails voor kleine inbouwruimtes
  • Onderhoudsvrije droge werking en lage slijtage
drylin WW-HKX

Onderstel met spanhendel

  • Wagen met geïntegreerde spanhendel
  • Veilige bediening en geruisloze klemming
drylin R met handklem

As geleiding met handmatige klem

  • Loopwagen met handklem voor lineaire lagers met as geleiding
  • Met geanodiseerde aluminium behuizing
Lineaire technologie configurator

Lineaire technologie configurator

drylin W sample-box

Sample box lineaire geleider

Succesverhaal

Succesverhaal: Formaat aanpassen


dryspin

Draadspindel technologie

  • Smeer- en onderhoudsvrije moeren en loodschroeven
  • Trapeziumdraad, hoge helix draad en metrische draad in meer dan 5.000 uitvoeringen uit voorraad leverbaar
Draadspindel technologie zonder PTFE

NIEUW draadspindel technologie zonder PTFE

  • Gemaakt van trillingsdempend iglidur R
  • Hoge positioneernauwkeurigheid
  • Volledig smeer- en onderhoudsvrij
drylin lineaire modules SHT

Lineaire assen gebaseerd op rails

  • Gebaseerd op drylin W lineaire rails
  • Torsiebestendige aluminium profielen met dubbele as
SHT lineaire modules

Lineaire assen met dubbel as profiel

  • Aangepaste configuratie van as- en schroefmaterialen en slede lengtes
  • Volledig smeervrije afstelling
drylin® SLR zware lineaire module

NIEUW Lineaire modules voor zwaar gebruik

  • Lineaire module voor hoge belastingen
  • Eenvoudige uitlijning via paspennen, zonder extra bodemklemmen
Compacte lineaire module voor krappe installatieruimten

NIEUW Lineaire as voor krappe inbouwruimtes

  • Handmatig of elektrisch verstelbaar
  • Torsiebestendige dubbele rail in zilver of zwart
Hygiënisch type SHT

NIEUW Lineaire as in hygiënisch ontwerp

  • Gebouwd volgens hygiënische ontwerpspecificaties (EHEDG en DIN EN 1672-2)
  • Optimale doorspoelbaarheid
ZLW lineaire modules

Lineaire assen met plat draadspindel

  • Extreem plat ontwerp met zijdelingse draadspindel positionering
  • Smeer- en onderhoudsvrij
drylin SLWT

Lineaire assen met twee draadspindels

  • SLW lineaire module met dubbele draadspindels en loopwagens
  • Breed lastdragend oppervlak en hoge flexibiliteit in het ontwerp van de aandrijving
drylin® SLN

Compacte draadspindel lineaire assen

  • Ontworpen voor kleine inbouwruimtes
  • Bijzonder licht en stil, maar tegelijkertijd robuust ontwerp
Haakse versnellingsbak

Schuine tandwielkast voor synchronisatie

  • Lichtgewicht behuizing
  • Roestbestendig en smeervrij
  • Overbrengingsverhouding beschikbaar van 1:1 tot 1:5
Tandwielen

Slijtvaste tandwielen

  • Zeer slijtvaste tandwielen beschikbaar zonder minimale bestelhoeveelheid
  • 3D printing op maat op aanvraag en verzendklaar binnen drie dagen
Tandwiel gemaakt van iglidur® AD210

NIEUW Afneembaar tandwiel

  • Voor de voedingsindustrie
  • Optisch en magnetisch detecteerbaar
  • FDA-conform
apiro synchroniserende tandwielkast

Apiro synchronisatie tandwielkast

  • Modulair tandwielkast systeem voor de synchronisatie van meerdere afstellingen
  • Voor modulaire en kosteneffectieve automatisering
Lineaire technologie configurator

Lineaire technologie configurator

Sample

Sample lineaire as

wipotec

Succesverhaal: Formaat aanpassen


drylin met motor

Lineaire assen met stappenmotoren

  • Krachtige stappenmotoren met anti-rotatie functie
  • Vind de juiste aandrijving voor uw toepassing met de productzoeker
drylin met motor en besturingssysteem

Lineaire assen met motorregeling

  • Besturingssysteem voor het definiëren van rijwegen, posities, snelheden en levensduur.
  • Snelle inbedrijfstelling, intuïtieve gebruikersinterface
Haakse versnellingsbak

Schuine tandwielkast voor synchronisatie

  • Lichtgewicht behuizing
  • Roestbestendig en smeervrij
  • Overbrengingsverhouding beschikbaar van 1:1 tot 1:5
Tandwielen

Slijtvaste tandwielen

  • Zeer slijtvaste tandwielen beschikbaar zonder minimale bestelhoeveelheid
  • 3D printing op maat op aanvraag en verzendklaar binnen drie dagen
Tandwiel gemaakt van iglidur® AD210

NIEUW Afneembaar tandwiel

  • Voor de voedingsindustrie
  • Optisch en magnetisch detecteerbaar
  • FDA-conform
apiro

Apiro synchronisatie tandwielkast

  • Modulair tandwielkast systeem voor de synchronisatie van meerdere afstellingen
  • Voor modulaire en kosteneffectieve automatisering
Curve aanpassing

Gesynchroniseerde nokkenasverstelling

  • Modulair systeem voor modulaire en kosteneffectieve automatiseringsoplossingen
  • Besparingen op installatiekosten
Regeleenheid voor motoren

NIEUW Besturingseenheid voor motoren

Aandrijftechniekconfigurator

Configurator voor aandrijftechnologie

Succesverhaal

Succesverhaal: Formaat aanpassen

Toepassingen verpakkingstechniek

Meer succesverhalen

igus® blogs

Formaat aanpassing zonder smering. Is dat mogelijk?

Draadspindel voor formaataanpassing

Welke zijn de beschikbare versies van lineaire assen met draadspindel-aandrijving?

Formaataanpassing lineaire as

Draadspindel vs. tandriemaandrijving: Welke lineaire as moet ik kiezen?

Formaataanpassing lineaire as

Rijbaanaanpassing gemakkelijk gemaakt met Apiro

apiro transportbaanaanpassing

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop