De nieuwe oplossingen voor draadspindelsystemen

Nieuwe draadmaten
  • Permanent minimale axiale speling voor een hoge positioneringsnauwkeurigheid
  • kosteneffectief door de afwezigheid van smeermiddelen
  • Een langere levensduur
  • Verminderde axiale speling dankzij optionele veervoorspanning van het bed met schroefdraadmoer

productassortiment

Hoogste positioneernauwkeurigheid, zelfs zonder externe smering

Artikelnr. MateriaalSchroefdraadRichtingd1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] d5 [mm] b1 [mm] b2 [mm] SW [mm] Oppervlakte draagaandeelGewicht [g]Max. statische belasting [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 18 3,2 10,5412,51261,8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325 19 4,1 104-1203,1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81022 16.26 3 11,5 4-1382,3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 183,29,5412,51141,7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2 iglidur R TR8x8P2RH81325 19 4,1104-1201,7240
Artikelnr. MateriaalSchroefdraadRichtingd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Gewicht [g]
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 2519 4,122-26 4 -4,8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 24183,222-26 4 12,54

De afmetingen van de nieuwe dryspin® Pre-Load loodschroefmoer in één oogopslag

Het materiaal van de schroefdraadmoer iglidur® R

  • Slijtvast en veelzijdig, zonder PTFE
  • kosteneffectief alternatief voor onze allrounder iglidur® J
  • Tot 25% minder slijtage in vergelijking met POM+PTFE (afmeting 10X3)
  • Milieuvriendelijk door de afwezigheid van externe smeermiddelen
  • Levensduur van de schroefaandrijvingen kan online worden berekend

Probeer de dryspin technologie zelf

dryspin technologie

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop