drylin® SLW lineaire schroefspindel module

Bijzonder veelzijdig en torsiestijf met een profiel met dubbele as

  • Hoge torsiesterkte
  • Volledig ondersteund
  • Hard geanodiseerde rails
  • Speciale uitvoering SLW-AL met dwarsverbinder van geanodiseerd aluminium op aanvraag
  • Roestvaststalen versie met corrosievrije stalen onderdelen (AISI 303 of AISI 316Ti); voor de roestvaststalen versie kan iglidur® J, iglidur® X of iglidur® A180 worden gekozen als lager materiaal.

Productdiensten

Catalogus

Download technische gegevens

Productaanvraag

Vraag een offerte aan

Online configurator

Gratis online configurator

De installatiegrootte van de SLW serie

SLW-0630

  • Lengte onderstel: 60mm
  • Laatste capaciteit:
    • axiaal: 50 N
    • radiaal: 200 N
  • max. slaglengte: 300mm
  • als diameter: 6mm
  • als eindsteun materiaal: polymeer

SLW-BB-1030

  • Lengte onderstel: 48mm
  • Laatste capaciteit:
    • Axiaal: 250N
    • Radiaal: 1,000N
  • max. slaglengte: 400mm
  • als diameter: 10mm
  • als eindsteun materiaal: aluminium

SLW-1040/SLW-1080

  • Lengte onderstel: 69mm/100mm
  • Laatste capaciteit:
    • Axiaal: 700N
    • Radiaal: 2,800N
  • max. slaglengte: 750mm
  • als diameter: 10mm
  • als eindsteun materiaal: zamac spuitgietdeel/aluminium

SLW-10120

  • Lengte onderstel: 100mm
  • Laatste capaciteit:
    • Axiaal: 700N
    • Radiaal: 2,800N
  • max. slaglengte: 750mm
  • als diameter: 10mm
  • als eindsteun materiaal: aluminium

SLW-1660

  • Lengte onderstel: 100mm
  • Laatste capaciteit:
    • Axiaal: 1.200N
    • Radiaal: 4,600N
  • max. slaglengte: 750mm
  • als diameter: 16mm
  • als eindsteun materiaal: aluminium

SLW-16120

  • Lengte onderstel: 100mm
  • Laatste capaciteit:
    • Axiaal: 1.200N
    • Radiaal: 4,600N
  • max. slaglengte: 750mm
  • als diameter: 35mm
  • als eindsteun materiaal: aluminium
  • Optioneel met sferische kogel lager draadspindel (BB)

SLW-2080

  • Lengte onderstel: 150mm
  • Laatste capaciteit:
    • Axiaal: 1.600N
    • Radiaal: 6,400N
  • max. slaglengte: 1.000mm
  • als diameter: 20mm
  • als eindsteun materiaal: aluminium

SLW-25120

  • Lengte onderstel: 150mm
  • Laatste capaciteit:
    • Axiaal: 2.500N
    • Radiaal: 10,000N
  • max. slaglengte: 1.250mm
  • als diameter: 25mm
  • als eindsteun materiaal: aluminium

Technische opties voor de SLW serie

Materialen voor loodschroeven

igus® spindelmateriaal

lager materialen

Gewoon lager materiaal voor igus® lineaire module en XY-tafel

Elektrische aandrijfsystemen: elektromotoren van igus®

Stappenmotor voor lineaire module

Leidschroefklem

  • als klemflens voor het vastklemmen van de draadspindel op de positie-indicator  
  • Beveiligt de draadspindel tegen onbedoeld draaien
  • Materiaal: polymeer behuizing met aluminium als klem
  • Kleur: zwart
Draadspindelklemming voor drylin® lineaire modules

Digitale positie-indicator

Digitale positie-indicator voor drylin® lineaire modules

drylin® handwiel

drylin® handwiel voor lineaire module

Andere SLW lineaire moduleversies

SLWT lineaire module met dubbele hoofdschroef

SLW met dubbele voorloopschroef

  • Rijtuigen kunnen afzonderlijk worden bediend
  • Afzonderlijke handmatige afstelling van loopwagens
  • type flexibiliteit
Kosteneffectieve drylin® econ lineaire module

SLW econ

  • Licht en kosteneffectief
  • Zilver geanodiseerde rails profiel
  • Hoge helix draad of trapezium schroefdraad
SLW-ES lineaire module van roestvaststaal

SLW-ES roestvaststalen lineaire module

  • Selecteerbaar glad lager materiaal
  • FDA-conform met iglidur® A180 gewoon lager
  • Hoge temperatuur iglidur® X lager, werkt tot +250°C
Lineaire module winkel

drylin® lineaire modules met één klik ...

  • Met schroefaandrijving of tandriemaandrijving
  • Twee gedefinieerde slaglengtes voor elk systeem
  • Flexibel met aandrijfpen voor handmatige en elektrische bediening. Klaar voor installatie met spindelklem, positie-indicator en handwiel voor snel herhaalbare aanpassingen
  • Geen tijdrovend zoeken en monteren
  • Minder typewerk met PDF- en CAD-bestanden beschikbaar in de webshop

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop