Verander van taal :

De kabels die in cleanrooms worden gebruikt, moeten aan zeer strenge eisen voldoen. Bewegende onderdelen moeten bijzonder abrasiebestendig zijn, omdat elke vorm van verontreiniging schadelijke gevolgen heeft voor het product en het proces. Dit kost geld. Hiervoor zijn luchtstromen gedefinieerd welke deeltjes verwijderen de kleiner zijn dan de dikte van een haar. Door producten te gebruiken met een lage slijtage, d.w.z. weinig deeltjes, is het omslachtige en dure verwijderen van deeltjes niet meer nodig.
Wij ontwikkelen en testen onze hoogwaardige polymeerproducten met de grootste zorg in ons eigen cleanroomlaboratorium. Om aan te tonen dat onze producten bij uitstek geschikt zijn voor gebruik in cleanrooms, laten we ze door het Fraunhofer-instituut aan verdere tests onderwerpen. Hierdoor beschikken we over een IPA-getest productassortiment met de best mogelijke cleanroomclassificatie (ISO-klasse 1).
In de cleanroom zijn verschillende soorten kabels nodig: stuurstroomkabels, motorkabels, buskabels, enzovoort. Alles moet probleemloos functioneren onder de cleanroom-omstandigheden en voldoen aan de specificaties. Voorbeelden zijn:
Om aan uiteenlopende eisen te voldoen, is de CFCLEAN ontworpen om dienst te doen als data-, BUS-, besturings- en motorkabel, maar ook als pneumatische slang, en wordt geleverd met een garantie van maximaal vier jaar.
Om u zelf te laten zien hoe goed onze cleanroomcomponenten zijn, sturen we u graag een gratis sample toe.

Samen met de e-skin flat vormt de CFCLEAN een sterk team voor gebruik in de halfgeleiderindustrie, fabricage van displays of medische techniek. Om de kabel lichter en flexibeler te maken, werd de buitenmantel weggelaten. De e-skin flat vervult deze functie. De CFCLEAN mag daarom alleen in combinatie met de e-skin flat worden gebruikt. Het modulaire ontwerp maakt het gemakkelijk om afzonderlijke compartimenten of gevlochten structuren te vervangen.
► Hoge betrouwbaarheid
► Uit voorraad leverbaar
Configureer en vraag uw kabel CFCLEAN met het bijbehorende kabelgeleidingssysteem e-skin flat in slechts enkele stappen aan.
e-skin® flat en CFCLEAN - samen zorgen ze voor een revolutie in de algehele effectiviteit van uw fabriek, genereren ze hogere productielijnopbrengsten, zijn ze modulair en besparen ze hulpbronnen.
Gratis whitepaper:
In dit whitepaper leest u hoe u de juiste energiegeleiding selecteert in de cleanroom:

De toepassingen in de cleanroom kunnen heel verschillend zijn. Hier gebruikte producten zijn:
Met de E6.1 wordt een nieuwe generatie in de cleanroom geïntroduceerd. De aanzienlijk vereenvoudigde omgang en verbeterde toegankelijkheid van het interieur en het verminderde gewicht maken de montage veel gemakkelijker. Onze E6.1 heeft natuurlijk onze zeer flexibele kabels in zijn bagage, die met hun slijtvaste buitenmantel ideaal zijn voor cleanroom-toepassingen.
Een dry cleanroom is een speciaal geregelde omgeving die wordt gekenmerkt door een extreem lage luchtvochtigheid en een hoge mate van deeltjesvrije lucht. Een klassiek voorbeeld van een dry cleanroom is de productie van batterijen.
De zogenaamde IPA-certificaten die door het Fraunhofer-instituut worden afgegeven, worden beschouwd als een belangrijke norm voor de kabels die hier worden gebruikt.
Alle halogeenvrije chainflex-kabels met een TPE-buitenmantel voldoen aan de eisen van de ISO-klassen 4 en 5 en bieden indrukwekkende voordelen op het gebied van minimale deeltjesslijtage, efficiëntie en veiligheid.
Hiervindt u meer informatie over droge cleanrooms, de productie van batterijen en de bijbehorende producten .

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur