Verander van taal :
igus produceert al meer dan 30 jaar glijlagers voor de fietsindustrie en ontwikkelt zich nu tot fabrikant van fietsonderdelen. De knowhow op het gebied van kunststofverwerking en de ontwikkelingservaring met de in 2022 gepresenteerde kunststof fiets RCYL zullen worden geïntegreerd in de nieuwe producten. De onderdelen worden vervaardigd uit hoogwaardige kunststof door middel van spuitgieten, wat een kostenefficiënte productie in grote series mogelijk maakt. Na de voltooide ontwikkeling en lopende productie van kunststof e-bike frames voor stads- en trekkingfietsen, ontwikkelen we ook modulaire frameconcepten. Daarnaast biedt igus fietssturen, wielen, cranks en andere componenten van hoogwaardige kunststoffen.
12 maanden - meer dan 6.000 km - 16 landen - 0% smering

Een fiets van massief kunststof die niet roest. Geen onderhoud, geen smeermiddelen. igus bouwt de stadsfiets van morgen: robuust, duurzaam en milieuvriendelijk, gemaakt van 50% gerecyclede kunststofafval.
Meer informatie op de website van RCYL
Heeft u vragen over de fiets? Wij hebben de antwoorden! Van prijs tot recycling tot productie, hier vindt u onze antwoorden op de meest gestelde vragen.


Componenten van kunststof? Waarom? Welke voordelen bieden ze ten opzichte van materialen zoals aluminium of koolstof? In deze whitepaper worden de materialen met elkaar vergeleken, waarbij onderwerpen als ontwerpvrijheid en herhaalbare fabricagetoleranties aan bod komen. Veel interessante aspecten bieden een nieuw perspectief.

Getest op duurzaamheid, mediabestendigheid en stille werking
In het grootste kunststoftestlaboratorium in de industrie wordt iglidur® glijlager aan de tand gevoeld. De tests richten zich op duw- en trekkrachten, schrijfcoëfficiënt, slijtage en aandrijfkracht bij verschillende toerentallen en lagerleestijden. De resultaten worden geïntegreerd in onze levensduurberekeningsprogramma's en maken nauwkeurige levensduurvoorspellingen mogelijk.
Op aanvraag voert igus® klanttesten uit om het productgebruik onder specifieke omstandigheden te controleren.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur