Verander van taal :
Onze producten zijn al duizenden malen in de praktijk getest en hebben zich als succesvol bewezen in talloze toepassingen in de fietsindustrie. Door de overstap van metalen naar smeringsvrije iglidur kunststof lagers is de technologie in de fiets verbeterd en kunnen kosten worden bespaard: met een lager gewicht, een langere levensduur en minder onderhoud. Hieronder vindt u een selectie van klanttoepassingen die al zijn gerealiseerd met onze glij- en bollagers en afzonderlijke speciale componenten.

Wilt u een groot aantal andere toepassingsvoorbeelden ontdekken voor mountainbikes, bakfietsen, stadsfietsen en nog veel meer? Alle voorbeelden van onze smeringsvrije lagertechnologie vindt u hier.

Houd ze vóór aankoop in uw handen en leer ze kennen! Bestel de samplebox met onze topproducten voor fietsen. Deze bevat glijlagers van verschillende iglidur-materialen, een tandwiel, een igubal stangkoplager en een drylin N lineaire rail.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur