Verander van taal :
Trillingsdemping, slijtvastheid en absolute vrijwaring van corrosie en onderhoud: met deze eigenschappen bewijzen onze kunststof lagers hun sterke punten niet alleen bij mountainbikes en bakfietsen, maar ook bij diverse andere lichte voertuigen en fietsaccessoires. Denk hierbij aan de vele draaipunten in vouwfietsen, kinderwagens en fietsendragers, de regeleenheid van kinderfietsen en e-scooters of de hoogteverstelling in fietsmontagestandaards.


Ideaal klein genoeg om gratis mee te nemen in de trein als bagagestuk of om in de auto te worden opgeborgen om ruimte te besparen: vouwfietsen maken momenteel een snelle ontwikkeling door met de verandering in mobiliteit - met minder gewicht, meer comfort en geavanceerde vouwtechnologie die snel en eenvoudig te gebruiken is. Voor de vele gewrichten in het vouwmechanisme bieden we bussen van slijtvast, hoogwaardig kunststof, zoals die van het materiaal iglidur J3, een lichtgewicht en corrosievrij alternatief voor metalen lagers dat geen smering of onderhoud nodig heeft. Openen en sluiten, vaak en langdurig, zonder piepen of rammelen.

Glijlager iglidur J3

Geen lagerspeling, geen nasmering: iglidur in de opvouwbare mountainbike
Het Oostenrijkse bedrijf Tonkel Om handmades in Salzburg heeft een mountainbike ontwikkeld die zonder gereedschap in slechts 90 seconden kan worden opgevouwen tot een pakmaat van 75 x 34 x 25 cm. Voor de vele lagerpunten in het vouwmechanisme zochten de ontwikkelaars een veerkrachtig, slijtvast lagermateriaal dat zo licht mogelijk was en bestand tegen allerlei weersinvloeden. iglidur bussen zijn de perfecte oplossing ...

Ze worden ook gebruikt in het balhoofd en als trapaslager voor kinderfietsen. iglidur J3 glijlager met succes in gebruik. De reden is eenvoudig: ze zijn robuust, kosteneffectief en bestand tegen vocht, vuil en schokken - ideale specificaties als je bedenkt dat een kinderfiets niet alleen wordt blootgesteld aan allerlei weersomstandigheden, maar ook omvalt of in een plas of in het zand op een speelplaats terechtkomt. Problemen met conventionele kogellagers, die gammel worden door binnendringend vuil, verlies van smeermiddel en roest, blijven je bespaard.

Glijlager iglidur J3

Nog steeds een niche, maar steeds populairder: ligfietsen, vooral driewielers, zijn waarschijnlijk de meest comfortabele manier om te fietsen. Afhankelijk van het beoogde gebruik en de ondergrond zijn er nu vele types op de markt, waaronder verende en wendbare speedsters voor ruige off-road terreinen. iglidur G glijlagers zijn klein, licht, bestand tegen vuil, water en schokken en worden met deze eigenschappen onder andere succesvol gebruikt in verende voorwielophangingen.

iglidur G glijlagers

Klein, licht, robuust: iglidur glijlagers in de trike van Azub
Met de "Trike of the Year" sleepte AZUB Bike al in 2015 een prestigieuze prijs in de wacht voor zijn TRIcon 26 met innovatieve achtervork. Het maakt ook gebruik van hoogwaardige componenten zoals hoogwaardig Grade 5 titanium in de voorvering. Deze wordt aangevuld met droog werkende kunststoflagers van iglidur G. Het allround lager heeft niet alleen geen smering of onderhoud nodig, maar is ook bestand tegen stof en vuil, waardoor het een lange levensduur heeft. In tegenstelling tot metalen glij- en kogellagers is het corrosievrij bij een fractie van het gewicht.

Sinds enkele jaren veroveren elektrische scooters, met name huurscooters, de steden. Rijdend in weer en wind en op verschillende ondergronden, met wisselende gebruikers die er niet altijd even voorzichtig mee omgaan, krijgen de scooters heel wat te verduren. Met onze smeervrije glijlagers kunnen de onderhoudskosten worden verlaagd en hoeven de scooters niet uit bedrijf te worden genomen voor lageronderhoud, wat hun gebruiksefficiëntie verhoogt. Het bereik van de accu profiteert van het lichte gewicht van onze lagers. Bussen van het materiaal iglidur E zijn bijzonder geschikt voor verende vorken, ze zijn trillingsdempend en hebben nauwelijks stick-slip-effect. Voor gebruik in de balhoofdbuis raden we onze zware iglidur Q-lagers aan.

iglidur E glijlagers

Glijlager iglidur Q

V-remmen zijn de klassieke fietsremmen omdat ze licht van gewicht zijn, kosteneffectief en eenvoudig te repareren en te onderhouden dankzij hun eenvoudige ontwerp. Wat onderhoud betreft, kun je zonder, tenminste op de lagerpunten, als je onze drooglopende kunststof bussen gebruikt, die trillingsdempend, weerbestendig en licht zijn. Voor gebruik op V-remmen en klassieke cantileverremmen is iglidur J het perfecte materiaal.

Glijlager iglidur J

Mensen die vaak fietsen repareren gebruiken montagestandaards om de fiets veilig op een comfortabele werkhoogte vast te zetten. Naast eenvoudige modellen zijn er ook elektrisch verstelbare high-end versies die bijvoorbeeld monteurs in werkplaatsen de mogelijkheid bieden om zware fietsen zoals e-bikes op te tillen op een manier die gemakkelijk is voor hun rug. Verschillende igus producten worden met succes gebruikt in dergelijke hefplatformen: smeer- en onderhoudsvrije drylin lineaire railsystemen, veerkrachtige chainflex kabels, die speciaal gemaakt zijn voor bewegende toepassingen, en compacte kabelrupsen uit de E2 serie, die een bijzonder lange levensduur van de kabels garanderen.

drylin W lineaire geleider

kabelrupsen E2 serie

chainflex kabels

Fietsenrekken die op het dak of de achterkant van de auto worden gemonteerd, zijn de perfecte transportoplossing voor iedereen die geen aanhanger, laadbak van een pick-up of camper heeft. Bijzonder populair: opvouwbare modellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd als ze gedemonteerd zijn en compact kunnen worden opgeborgen, uitgerust met een kantelmechanisme dat toegang geeft tot de kofferbak. Om ervoor te zorgen dat het vouwen en kantelen lange tijd probleemloos blijft werken, gebruiken fabrikanten glijlagers en drukringen uit onze iglidur J-serie. Vocht, vuil, stoten en randbelasting vormen geen probleem.

Glijlagers en drukschijven iglidur J

Mensen die veel geld uitgeven aan een kinderwagen verwachten dat deze betrouwbaar werkt. Zelfs na langdurig gebruik in alle weersomstandigheden en in ruwe omgevingen, zoals op speelplaatsen of stranden, waar het materiaal in contact komt met zand en zeewater. In deze situaties hebben vooral metalen kogellagers en bussen met PTFE-coating te lijden. Zand dat zich vasthecht aan de gesmeerde lagers, verlies van smeermiddel/glijlaag en roest zijn problemen die vermeden kunnen worden met onze drooglopende kunststof lagers. Geen vastzittende of piepende wielen meer, geen krakkemikkige lagerpunten. iglidur G glijlagers zijn licht, rendabel en robuust - precies goed voor gebruik in vouw- en scharniergewrichten, in hoogteverstelling, in zwenkwielen en wielnaven.

iglidur G glijlagers

Licht, voordelig, ongecompliceerd: igubal bolvormige lagers in joggingwagens
De JogAlong wandelwagen combineert de gebruikelijke transportfunctie met sportieve activiteit. Hij heeft ergonomisch gevormde armhendels die de natuurlijke zwaai van de arm nabootsen. Het hart van de constructie wordt gevormd door igubal gewrichtslagers van massief kunststof. Ze maken drie vrijheidsgraden mogelijk, verminderen de complexiteit van de assemblage en verlagen zo de kosten en het gewicht in vergelijking met de oorspronkelijk bedoelde ontwerpen. Omdat ze licht van gewicht, smerings- en corrosievrij zijn, vormen ze het perfecte alternatief voor metalen lagers.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur