Verander van taal :
"Lean manufacturing" beschrijft de trend om middelen optimaal te gebruiken, ze niet te verspillen en tegelijkertijd de grootst mogelijke output te realiseren. Kortom, het gaat om het maximaliseren van de efficiëntie of "lean production". Onze kabelrups zijn ook volgens deze filosofie ontwikkeld. Met de E4QL kabelrups voor bewerkingsmachines hebben we bijvoorbeeld de grootst mogelijke stabiliteit bereikt en tegelijkertijd materiaal bespaard. Dit heeft ons ook in staat gesteld om kosten te besparen.
kabelrups met de beste combinatie van stabiliteit en gewicht. Handmatig openen verkort de montagetijd met 40%.

Betrouwbare en veilige kabelgeleiding dankzij geoptimaliseerde glijvlakken, geïntegreerde rem en 10% meer stabiliteit dan zijn voorganger.

Compacte hybride kettingen (mix van kunststof en staal) met een inwendige hoogte van 28 mm en 32 mm. Nu ook verkrijgbaar met een inwendige hoogte van 200 mm.

Ontwerpstudie: De R4Q-serie is uitgerust met deksels/bodems en is daardoor bestand tegen steenslag. De klikbevestiging maakt installatie zonder gereedschap mogelijk.

Verschillende van onze kabelseries zijn nu gecertificeerd met een "UL temperatuurclassificatie" van +90°C.

Dankzij de levensduurcalculator weet je altijd hoe lang onze kabel meegaat in jouw toepassing. Inclusief certificaat en prijscontrole.

We leveren aansluitklare geconfectioneerde aandrijfkabels die geschikt zijn voor 40 fabrikanten.

Kabelhaspel met minder onderhoud en optimale kabelbescherming. Zonder behuizing, voor integratie in bestaande structuren.

Het profiel biedt een hoge stijfheid, lage doorbuiging en hoge bescherming dankzij drie volledig gesloten zijkanten.

Deze hybride rollagers combineren de soepele werking van polymeerrollen met robuuste glijlagertechnologie om belastingen op te nemen.

Vergeleken met de PRT-01 is de PRT-04-CP 60% lichter, heeft hij 50% minder ruimte nodig en is hij 20% voordeliger.

Deltarobot in een robuust en hygiënisch roestvaststalen ontwerp. Ontwikkeld voor snelle en nauwkeurige pick & place taken.

Bereik snel geautomatiseerd goederentransport. Met een draagvermogen van 50kg en een trekgewicht tot 100kg. Ontdek ook de ReBeL Move Pro met een draagvermogen van 200kg.

De ReBeL 03 beschikt over nieuwe encodertechnologie voor een hogere herhaalbaarheid van +/-1 mm.


Onze sampling service biedt u advies op maat en het ontwerp van kabelrupsen, kabels, lineaire aandrijvingen en lagers. We laten u ook onze sensortechnologie voor de bewerkingsmachine 4.0 zien.

... op alle voorspelbare producten
We bieden tot 4 jaar garantie op al onze voorspelbare producten in de levensduurcalculator.

Geen geschraap meer. Vraag nu informatie aan.
Gepreegde folie is ontworpen om het tijdrovende schrapen van je machinebed te vervangen. Wilt u meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact met u op voor meer informatie.
Kent u onze andere folies voor schuiftoepassingen al? Ga naar onze liners.
Sinds 2018 richten we ons steeds meer op duurzaamheid in productie en producten. Als gevolg daarvan hebben we nu nieuwe lineaire en glijlagers, evenals een nieuwe kabelrups van gerecycled materiaal uit onze eigen productie. En ons recyclingprogramma Chainge® voor kabelrups aan het einde van hun levensduur is uitgebreid met een online marktplaats voor regranulaat.
E4.1Rol kabelrups met minder benodigde aandrijfenergie

Eco lineair lager: gerecyclede adapter voor voeringen

Smeervrij hybride rollager met dubbele rol

We werken intensief aan digitale transformatie. Dit omvat onze smart plastics - d.w.z. onze producten in combinatie met intelligente sensortechnologie, die bijvoorbeeld conditiebewaking of voorspellend onderhoud mogelijk maken. Maar het omvat ook veel diensten met betrekking tot het onderwerp "enjoyneering". Dit omvat igus metaverse, intelligente onderdeelherkenning en nieuwe apps zoals igus GO.

Gratis sample afname
Vul het formulier in en wij nemen gratis samples van uw prototype. Inclusief advies en ontwerp op uw bewerkingsmachine.

Virtuele beursstand
Hebt u de laatste beurs gemist? Op onze virtuele beursstand voor de werktuigmachine-industrie vindt u de belangrijkste producten in één oogopslag.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur