Voorspellend onderhoud met i.Cee:plus II: een heleboel Industrie 4.0 in één apparaat

smart

Technologie omhoog

  • Talrijke, moderne verbindingen voor geoptimaliseerd sensorgegevensbeheer (IoT-integratie, cloudoplossingen van derden, enz.) ​
  • Meer connectiviteit voor absolute transparantie - "altijd, overal, hoe dan ook 
    "altijd, overal, hoe dan ook" (netwerkverbindingen: Dashboard in het lokale intranet, verbinding met PLC en systeemmonitor, communicatie met lokale software van derden via JSON / MQTT / REST / .CSV / .TXT, optionele verbinding met cloudoplossingen)

Kosten verlagen

  • Maximaliseer de levensduur van producten door efficiënt retrofitbeheer​
  • Vermijd ongeplande systeemonderbrekingen en dus uitvalkosten met voorspellend servicebeheer

Bewijs

  • Lopende testseries in het grootste testlaboratorium  voor dynamische
    energietransmissiesystemen
  • Sinds januari 2021 in Polen met een reisafstand van 440 m
    in gebruik

duurzaamheid

  • Besparing op fysieke reiskosten door verbindingen op afstand​
  • Ongeplande service-oproepen kunnen worden vermeden - ca. 3,6 kg CO² bespaard per rit van 100 km

Presentatie van nieuwe producten door Richard Habering

Jij bepaalt hoe & toegang krijgt tot de gegevens

i.Cee:local

i.Cee:cloud


Industrie 4.0: Gerealiseerd in de praktijk

smart bij AOS
smart bij guedel
slimme applicaties
Projectplanning

Smart projectplanning

smart tool

Smart adviestool

smart brochure

Smart brochure

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop