Verander van taal :

Op zijn YouTube-kanaal "create" laat André Göbel zien hoe hij zelf moderne meubels en decoratieve stukken creëert. De focus ligt hierbij vaak op ongewoon design. Hij inspireert al meer dan 380.000 abonnees met zijn ideeën op zijn kanaal. Een van zijn nieuwste projecten is een L-vormige lamp met een betonlook. Deze zwaar uitziende lamp wordt vastgehouden door slechts twee dunne staalkabels, waarvan de ophangpunten aan één kant dicht bij elkaar zijn geplaatst. Dit creëert het optische effect dat het langere deel van de lamp in twee richtingen zweeft.
De armatuur heeft ook een speciale twist. Het communiceert met een in hoogte verstelbaar bureau en kan daardoor een vooraf ingestelde afstand tot het bureau behouden wanneer het wordt verplaatst. André vertrouwt op producten van igus® voor deze gemotoriseerde aanpassing. In dit rapport kunt u precies lezen hoe onze producten zijn gebruikt en welke uitdagingen zijn opgelost.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur