drylin® E stappenmotor, gevlochten draad met JST connector en rem, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 van 5
drylin® E stappenmotor, gevlochten draad met JST connector en rem, NEMA 24
drylin® E stappenmotor, gevlochten draad met JST connector en rem, NEMA 24
drylin® E stappenmotor, gevlochten draad met JST connector en rem, NEMA 24
drylin® E stappenmotor, gevlochten draad met JST connector en rem, NEMA 24
drylin® E stappenmotor, gevlochten draad met JST connector en rem, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA24 / flensmaat 60 mm
  • Beschermingsklasse: IP40
  • Houdkoppel: 3,50 Nm
  • Nominale stroom: 4,2A
  • Motoraansluitingen: flexibele draad met JST-connector, rem met flexibele draad
  • Remspanning: 24 V
  • Geïntegreerde rem voor verticale belastingen
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop