drylin® D8-(X) stappenmotor uitvoertrap (NEMA23/24)

D8 product image
igus-icon-lupe
D8 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
D8 product image
D8 technical drawing
  • Geschikt voor 56 - 60 mm motorflensmaat (NEMA 23-24)
  • Tot 5,5 A piekstroom
  • 5-24 V besturing & 24-48 V belastingsspanning
  • Standaard pulsmodus
  • Extra Jog- of Loop-modus selecteerbaar
  • Vooraf gedefinieerde snelheid geldt voor de modus Jog of Loop
  • Gratis patroonprogramma's
igus-icon-lieferzeit-dotD8
50-500 tpm
Impuls & Jogmodus
InfoInfoigus-icon-infoU kunt het betreffende voorbeeld productprogramma HERE gratis downloaden.

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens