Duw de kabels gewoon naar binnen en trek ze er weer uit. Kosteneffectief. Inwendige hoogte: 5 tot 48,5 mm
Stabielere stroomvoorziening voor extreem kleine installatieruimtes. Inwendige hoogte: 10 tot 15 mm
De alleskunner voor vrijdragende toepassingen. Inwendige hoogte 25 tot 45 mm
Zeer snel te openen, stil, met goede stabiliteit zonder ondersteuning. Inwendige hoogte: 26 tot 48 mm
Openen en sluiten van de kabelrups volledig zonder gereedschap. Inwendige hoogte: 34 tot 82 mm
Hoge belastingen, lange vrijdragende lengtes en ook geschikt voor glijdende toepassingen. Inwendige hoogte: 21 tot 350 mm
Zeer snel te openen, stil en sterk, voor vrijdragende lengtes. Inwendige hoogte: 31 tot 64 mm
Zeer dynamisch, stil, lichter, gemakkelijker te openen. Inwendige hoogte: 29 tot 80 mm
Veilig, stil, abrasiebestendig en energiezuinig bij zeer lange banen tot 1000 m en meer.
Robuust ontwerp voor maximale levensduur van alle assen van de robot.
Lichtgewicht constructie - installatievriendelijk, modulair, kosteneffectief en duurzaam.
Kunt u de juiste maat sample niet vinden? Dan kunt u bij ons gratis een sample op maat bestellen.
Inside Sales kabelrupsen en kabels
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uurWebshop: 24/7Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur