Verander van taal :
De redenen waarom de igus® rol kabelrups® uit de heavy duty serie bijzonder geschikt is voor zware toepassingen
Hoge stabiliteit, lage slijtage en een onderhoudsvrij rolsysteem om de trek-/duwkrachten te verminderen
.
Hoge trek-/duwkrachten en minder slijtage dankzij nauwkeurige toleranties.
... Reizen van meer dan 800 m mogelijk
... Geringe slijtage
... Lage rek van het hele systeem
"Vergeleken met de standaard E4/4 is de pindikte tot 40% toegenomen."
Geïntegreerde, onderhoudsvrije rollen verminderen de optredende krachten aanzienlijk.
... onderhoudsvrije rollen verminderen de trek-/duwkrachten tot 75%.
... hogere extra belastingen over lange trajecten
... Vermindering van het benodigde aandrijfvermogen
... geen beperkingen wat betreft hoeveelheid vuil/vervuiling
... hoge extra belastingen
... hitte, vocht en kou ... geen probleem.
... hoge sterkte en stijfheid
Voor een lange levensduur over lange trajecten dankzij bredere glijvlakken en slijtageadditieven
Tot 9 mm bredere glijvlakken in vergelijking met het standaard E4/4 systeem
Zelfs op lange trajecten zijn snelheden tot 6 m/s mogelijk met igus® E4/4RHD kettingen.
... Snelheden over lange afstanden, zelfs in zware toepassingen.
Voor langere levensduur dankzij afgeronde basis
... kabelslijtage bijna halveren
... minder onderdelen, meer opties
De modulariteit van de igus® systemen maakt het eenvoudig om te verlengen, in te korten, uit te breiden en te vervangen.
... "eindeloos" verbreden door middel van verlengstukken
... inkorten en verlengen direct op locatie.
Kabels, slangen, glasvezelkabels ... alles in één systeem
... veilige gegevens- en stroomoverdracht in een e-keten®
... Hydraulica dynamisch en veilig geleid.
... het enige energietoevoersysteem op de markt dat alle media tegelijkertijd veilig kan geleiden.
Zeer veerkrachtig in externe omgevingen dankzij zijpanelen die tot 9 mm versterkt zijn.
... Hoge rijprestaties met gegarandeerd weinig onderhoud
... voor lange reizen in externe omgevingen.
"Tot 9 mm versterkte zijpanelen in vergelijking met de standaard E4/4"
Snel en eenvoudig vullen dankzij een dwarsbalksysteem dat aan beide zijden geopend kan worden (binnen- en buitenstraal)
... gemakkelijke vervanging van kabels
... goede toegankelijkheid in alle posities
Onderhoudsvrije rollen met ingekapselde roestvrijstalen kogellagers
... onderhoudsvrije, voorgevette en ingekapselde kogellagers van roestvrij staal voor elke omgeving
... verschillende soorten rollen voor verschillende toepassingen.
Door het gebruik van rolkettingen® zijn verplaatsingen tot 800 m mogelijk.
... minder trek- en duwkrachten
... rollen in plaats van glijden.
Voor hoge stabiliteit bij zijdelingse versnelling en hoge torsiestijfheid door "vergrendeling"
... hoge extra belastingen in niet-ondersteunde en glijdende werking.
... Ideaal voor hoge torsiekrachten
Conform door het gebruik van igumid ESD
... igumid ESD komt overeen met classificatie Ex II 2GF
... geleidend in niet-ondersteunde en ook glijdende werking
Voorbeeldbestelling

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur