Verander van taal :
Ze horen net zo bij Zweden als Abba en het Midzomerfestival. Generaties Zweden kunnen hun eigen (reis)verhaal vertellen over de iconische minitransporters. Waar gaat het over? De Flakmoped, natuurlijk ook bekend als de Packmoped. Een laadruimte aan de voorkant voor verschillende goederen (of dieren, of zelfs mensen in noodgevallen), met een as met twee wielen eronder. Aangedreven door een brommer met een ratelende verbrandingsmotor.
De Flakmoped werd eind jaren 1950 geïntroduceerd en bereikte een absolute cultstatus dankzij zijn ontwerp, reparatiegemak en brede toepassingsmogelijkheden. Maar de tijden veranderen - verbrandingsmotoren worden steeds vaker vervangen door elektrische aandrijvingen. Dit is precies waar Packoped om de hoek komt kijken en het Zweedse icoon elektriseert! Essentiële onderdelen van de besturing van de nieuwe Zweedse bakfiets komen van igus, inclusief het stuur dat van kunststof is gemaakt!









Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur