igubal staande lagerblokken

smeervrij, lichtgewicht en veelzijdig

KSTM-30-CL lagerhuis met as en steunlagers.

Voordelen van igubal kussenbloklagers

  • smeringsvrij
  • onderhoudsvrije droge werking
  • Hoge stijfheid
  • Hoge duurzaamheid bij wisselende belastingen
  • Compensatie van uitlijnfouten
  • Compensatie van randbelastingen
  • Corrosievrij
  • Bestand tegen chemicaliën
  • Hoge dempingscapaciteit
  • Voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen
  • Zeer laag gewicht
  • Hoge radiale belastbaarheid
  • Kan worden gebruikt in media
  • Ruimtebesparend
  • Gemakkelijk te installeren
  • Berekenbare levensduur

Wat kunt u vinden op deze pagina

Toepassingsgebieden

Montage

Toleranties

productassortiment

Wanneer gebruik ik ze?

  • Wanneer chemische weerstand gewenst is
  • Wanneer een kosteneffectief alternatief vereist is
  • Wanneer vuilbestendige lagers vereist zijn
  • Wanneer uitlijnfouten gecompenseerd moeten worden
  • Wanneer volledig gesplitste componenten vereist zijn

Wanneer mag ik ze niet gebruiken?

  • Bij temperaturen boven +80 °C
  • Als een geïntegreerde bevestigingskraag vereist is
  • Als afmetingen van meer dan 50 mm vereist zijn
  • Als er draaisnelheden van meer dan 0,5 m/s moeten worden gerealiseerd
Glijlagerbehuizing met binnenaanzicht, half metaal en half kunststof, vrijstaand.

1:1 vervanging mogelijk

Ontwikkelingsstadia van het igubal kussenbloklager

1998

KSTM

"Ik heb een kosteneffectieve oplossing nodig."

igubal KSTM-10 lager met behuizing en centrale boring.

2005

ESTM

"Ik moet hogere belastingen realiseren met mijn kussenbloklager."

igubal glijlager met kunststof flens.

2010

KSTM-GT / ESTM-GT

"Ik heb een gedeelde kussenbloklager nodig."

Gesplitst pillow block lager KSTM-GT/ESTM-GT met kunststof bus.

2015

ESQM

"Ik moet mijn solar trackers smeervrij opslaan."

Behuizing voor een igubal lager­systeem met V-vormige lagerzitting.

2022

KSTM-CL

"Ik moet hogere krachten opnemen en ben overtuigd door igus"

igus KSTM-20-CL lagerhuis met ronde lagerinzet.

2022

PA-KS-JEM-SP

"Ik heb een kussenbloklager nodig voor een compacte inbouwruimte"

Kunststoflager van igus PA205-KS met lichte binnenbus.

2023

ESRM

"Hoe sla ik mijn ronde profielen op?"

ESRM-120 lagerhuis voor een as.

2023

ESQM-GT/KSQM-GT

"Ik heb een vierkante as en een kleine installatieruimte"

KSQM-GT en ESQM-GT lagerblokken voor vierkante profielen in gespleten uitvoering.

2024

ESQM-2.0

"Ik heb al jaren zeer goede ervaringen met igus. Brengen ze ook iets nieuws?"

igus ESQM-2.0 kogelgewricht met doorsnede.

Meer over igubal® sferische lagers

Winkel

Gereedschap

Kennisbank

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop