Verander van taal :
Beschrijving artikel
Voorbeeld foto's
Hoeveelheid
Kettingschakels voor buitendiameter
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2i.10.40.018/040.0 x 14 kettingschalm
E2i.10.10.028/065.0 x 20 kettingschakel
E2i.15.13.048/075.0 x 25 kettingschakel
E4.21.040.048/120.0 x 23 kettingschalm
montagebeugel voor buitendiameter
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2.100.10.34PZ.A1 x 1 set
E2.100.10.34PZ.A1 x 1 set
E2.150.13.34PZ.A1 x 1 set
E4.210.040.1.12.A x 1 set
separator voor buitendiameter:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2.10.5.1, 1 - 3x per kettingschakel
E2.10.5.1, 1 - 3 x per kettingschakel
E2.15.5.1, 1 - 3 x per kettingschakel
T2111, 1 - 2 x per kettingschakel
Trekontlasting voor buitendiameter
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
op de montagebeugel
op de montagebeugel
op de montagebeugel
T2113. Z x 2 - 4 stuks.
geleidingsgoot zonder glijstang voor de buitendiameter
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
IE14.2.200P.XX.01 x 1 stuk.
IE14.2.300P.XX.01 x 1 stuk.
IE14.2.400P.XX.01 x 1 stuk.
IE14.2.500P.XX.01 x 1 stuk.
chainflex® kabel zijn ongemonteerde kabel voor bewegende toepassingen in kabelgeleiding of voor robottoepassingen, faalveilig met 36 maanden garantie.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur