Roterende energietoevoer voor alle media in een compleet systeem

Standaarden kunnen flexibel en efficiënt worden aangepast

Productexperts in gesprek
Whitepaper over roterende energietoevoer
Rugwaartse Buig Radius configurator

De nieuwe standaard voor cirkelvormige beweging

Teaser SRM
Teaser SRM-L
Polymeer Rotatie Module

speciale oplossing voor speciale toepassingen

Statische roterende energietoevoer
Teaser SRM-V
Teaser PRM-V
  • rotatiehoek tot 540° (in één vlak)
  • rotatiehoek van 900° en meer zijn mogelijk met de igus® Multi Rotatie Module
  • Maximale rotatiehoek in minimale inbouwruimte
  • Rotatietoerental tot 360°/s
  • Lichter en compacter dan statische geleidegoot
  • Minimale verplaatsingskracht en maximale levensduur
  • Moduletype met gestandaardiseerde montagevarianten
  • Geïntegreerde trekontlasting en kabelgeleiding direct in de geleidegoot
  • Snel en betrouwbaar roterende energietoevoer bepalen via CAD-configurator

Wat betekent "Rugwaartse Buig Radius"?

Wat betekent "MRM"?

MRM module met twee niveaus

Uw mogelijkheden met igus® geleidegoot

Roterende energietoevoer met beugels
Roterende energietoevoer met beugels
Draaibare energievoorziening met deksel
Draaibare energievoorziening met deksel
Roterende energietoevoer met geïntegreerde geleiding
Roterende energietoevoer met geïntegreerde geleiding
Draaibare energievoorziening met buisgoten
Draaibare energievoorziening met buisgoten
Ruimtebesparend met omgekeerde kabelrupsen
Ruimtebesparend met omgekeerde kabelrupsen

Geschikte producten en hulpmiddelen

chainflex-kabels voor toepassingen met Rugwaartse Buig Radius
Roterende energietoevoersystemen voor diverse toepassingen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop