Voorbeeld 3: getest, getest, getest! "Miljoen dubbelslag" in de kabelrups

Toepassing voor testvliegen

Profibus-kabels voor permanent industrieel gebruik

Verschillen in levensduur

CatalogusgegevensTestexemplaar "A" Tweedraads Profibus-kabelTestsample "B" igus® chainflex® CFBUS.001
Dwarsdoorsnede(2xAWG24)C(2 x 0,25 mm2)C
Gegarandeerde levensverwachtingmin. 4,0 miljoen cycliBepaal in een poging om
Buigradius> = 60 mm85 mm
Diameter8,0 mm8,5 mm
Catalogusgegevensbeursstand 2002beursstand 2002

Ontwerp en materialen

Zeer elastische elementmantel

Testparameters
Reizen:S = 5,0 m
Snelheid ca:V = 3,5 m/s
Versnelling ca: a = 7,5 m/s2
Straal ca:55 mm
Aantal dubbele slagen in de test
Aantal dubbele slagen in de test
Gebroken elementbehuizing
Gebroken elementbehuizing

Nieuw: UL- en CSA-goedkeuring

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex ECS

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop